Série 5
DC515SP2L
Kit carillon sans fil comprenant un carillon enfichable avec mode Sommeil, Éclairage nocturne et bouton poussoir – Blanc

Élégant et peu encombrant, le kit carillon Honeywell DC515SP2L comprenant un carillon enfichable n’aura jamais besoin de piles et a été dessiné pour votre style de vie. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé tandis que les guides lumineux Éclairage nocturne, à 7 couleurs au choix, vous aident à vous déplacer dans l’obscurité en procurant un éclairage doux et rassurant.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Nightlight

DC515SP2L

Acheter Maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails en France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Faciles à poser

Les kits carillons Honeywell sont liés d’usines et prêts à fonctionner dès leur sortie de l’emballage ; pour certains il n’est même pas nécessaire  de poser une vis et le logement des piles est si aisément accessible que tout est prêt en quelques minutes. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :

  • 1 x Kit carillon sans fil enfichable
  • 1 x Bouton poussoir sans fil
  • 1 x Pile CR2032 (3V)
  • 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie
  • 1 x Déclaration de Conformité

Foire aux questions

Généralité
Installation
Guides pratiques
Maintenance
Je possède un kit de carillon sans fil Honeywell. Peut-on l’intégrer à un kit d’alarme résidentielle Honeywell ?

Oui, le carillon sans fil Honeywell et les kits d'alarme résidentielle peuvent fonctionner ensemble grâce à la technologie Honeywell ActivLink®. Il est possible de :

  • Relier le bouton-poussoir sans fil au clavier de l'alarme pour activer le clavier comme dispositif sonore supplémentaire pour le carillon.
  • Relier le carillon sans fil au clavier de l'alarme pour activer le carillon comme sirène interne supplémentaire.
Je cherche un nouveau carillon filaire. Quelles fonctions exclusives les carillons filaires Honeywell offrent-ils ?
  • La nouvelle gamme de carillons filaires Honeywell est dotée d'un design innovant et révolutionnaire, qui a été créé par l'un des plus grands designers du Royaume-Uni.  
  • Les fonctions Halo lumineux et LED à effet stroboscopique utilisent la lumière et la couleur pour fournir des alertes visuelles aux malentendants et pour améliorer l'esthétique - disponibles sur toutes les séries de carillons Honeywell (sauf DW311x).
  • Les fonctions de minuterie Silencieux et Veille vous permettent de ne pas être dérangé pendant vos siestes et vos soirées cinéma - disponibles sur toutes les séries de carillons Honeywell (sauf DW311x et DW313x).
  • Les connecteurs enfichables permettent d'installer facilement les fils et de connecter le carillon au support mural - disponibles sur toutes les séries de carillons filaires Honeywell DWXXXx.
Je cherche un nouveau kit de carillon sans fil. Quelles fonctions exclusives les carillons sans fil Honeywell offrent-ils ?
  • La nouvelle gamme de carillons et d'accessoires sans fil Honeywell est dotée d'un design innovant et révolutionnaire, qui a été créé par l'un des plus grands designers du Royaume-Uni.  
  • Les fonctions Halo lumineux et LED à effet stroboscopique utilisent la lumière et la couleur pour fournir des alertes visuelles aux malentendants et améliorer l'esthétique - disponibles sur toutes les séries de carillons Honeywell (sauf DC311xx et DCR311xx).
  • Les fonctions de minuterie Silencieux et Veille vous permettent de ne pas être dérangé pendant vos siestes ou vos soirées cinéma - disponibles sur toutes les séries de carillons Honeywell (sauf DC311xx, DCR311xx, DC313xx et DCR313xx).
  • Fonction veilleuse pour les couloirs - disponible sur les carillons enfichables Honeywell DC315xx et DC515xx.  
  • La fonction Mélodies personnalisables permet de télécharger des mélodies MP3 et de les utiliser directement depuis l'ordinateur via une connexion USB - disponible sur les carillons Honeywell DC917xx.
  • La fonction Charge USB 5 V 2 A permet de recharger les appareils portables - disponible sur les carillons enfichables DC315xx.
J’ai une grande propriété et je me demande si un carillon sans fil pourra convenir. Quelle est la plus longue portée sans fil disponible dans la gamme des carillons sans fil Honeywell ?

La plus longue portée sans fil disponible pour un carillon sans fil Honeywell est de 200 m (mesurée en champ libre). Cependant, la portée peut être étendue à 400 m en ajoutant un deuxième carillon sans fil à la chaîne, si le carillon principal est un carillon de la Série 9 doté de la fonction Prolongateur de portée qui transmet le signal au carillon suivant dans la chaîne. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Carillons de la Série 9Jusqu'à 200 m (jusqu'à 400 m avec un second carillon connecté)
Carillons de la Série 5Jusqu'à 150 m
Carillons de la Série 3Jusqu'à 150 m

Remarque : la portée sans fil des carillons est limitée par les matériaux à travers lesquels le son doit passer. En outre, les éléments métalliques tels que les radiateurs, le renfort de miroir ou la plaque de plâtre revêtue d'aluminium située entre le bouton-poussoir et le carillon peuvent bloquer le signal.

Je souffre de déficience auditive et j’ai besoin d’un carillon au volume fort ou plus fort. Quel carillon Honeywell possède le volume le plus fort ?

Le carillon au volume le plus fort de Honeywell possède un volume maximum de 90 dB (mesuré à une distance de 1 mètre). Veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Carillons de la Série 9 90 dB
Carillons de la Série 584 dB
Carillons de la Série 3 (sauf DC311xx et DCR311xx)84 dB
Carillons de la Série 3 (DC311xx et DCP311xx)80 dB

MISE EN GARDE : des lésions auditives irréversibles peuvent survenir à des niveaux supérieurs à 90 dB. Nous vous conseillons d'utiliser plusieurs carillons si vous avez une grande propriété.

Je souffre de déficience auditive. Quels carillons Honeywell fournissent des alertes visuelles ?

Tous les carillons Honeywell (à l'exception des modèles DC311xx et DCR311xx) sont dotés de fonctions d'alerte visuelle, notamment une LED à effet stroboscopique très vive pour les malentendants.  Les carillons de la Série 3 (DC315xx et DCR315xx), de la Série 5 et de la Série 9 sont également dotés d'une fonction de halo lumineux multicolore qui peut aider l'utilisateur à faire visuellement la distinction entre différentes activations.

Puis-je relier plusieurs boutons-poussoirs au même carillon ?

Oui pour les carillons sans fil Honeywell. Ils permettent de connecter un maximum de 6 boutons-poussoirs sans fil selon le modèle. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Série 3 (DC311xx et DCR311xx)2 boutons-poussoirs sans fil
Série 3 (DC313/5xx et DCR313/5xx)4 boutons-poussoirs sans fil 
Série 5 (DC515xx)4 boutons-poussoirs sans fil
Série 9 (DC915xx et DC917xx) 6 boutons-poussoirs sans fil 

Honeywell propose des kits dans ce type de configuration contenant deux boutons-poussoirs et un carillon. Veuillez consulter les produits disponibles dans votre pays.

Oui pour les carillons filaires Honeywell. Ils permettent d'appairer un maximum de 2 boutons-poussoirs filaires et 5 boutons-poussoirs sans fil selon le modèle. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Série 3 filaire(DW31xxx)2 boutons-poussoirs filaires
Série 9 filaire (DW915xx)2 boutons-poussoirs filaires et 5 boutons-poussoirs sans fil
Puis-je relier plusieurs carillons au même bouton-poussoir ?

Oui, il est possible de relier autant de carillons Honeywell que vous le souhaitez à un bouton-poussoir grâce à la technologie Honeywell ActivLink®. Cela vous permettra de placer des carillons à différents endroits dans votre propriété. Honeywell propose des kits dans ce type de configuration contenant deux carillons et un bouton-poussoir. Veuillez consulter les produits disponibles dans votre pays.

Je possède un système de carillon sans fil Friedland EVO+. Puis-je remplacer le bouton-poussoir ou le carillon par des produits de la nouvelle gamme Honeywell de carillons et de boutons-poussoirs sans fil ?

Les nouveaux carillons et boutons-poussoirs Honeywell qui emploient la technologie Honeywell ActivLink® ne sont pas compatibles avec la gamme Friedland EVO, EVO+ et Décor.

Je possède un système de carillon sans fil Friedland Libra+. Puis-je remplacer le bouton-poussoir ou le carillon par des produits de la nouvelle gamme Honeywell de carillons et de boutons-poussoirs sans fil ?

Les nouveaux carillons et boutons-poussoirs Honeywell qui emploient la technologie Honeywell ActivLink® sont compatibles avec la gamme Friedland Libra+. Ils peuvent être utilisés comme remplacement ou extension de votre système de carillon existant.

Je possède un carillon filaire, mais je tiens à conserver mon bouton-poussoir filaire éclairé existant. Puis-je relier mon bouton-poussoir éclairé à un carillon sans fil Honeywell ?

Oui, Honeywell propose un convertisseur filaire-sans fil (référence : DCP917x) qui se connecte à un bouton-poussoir filaire existant et un transformateur de carillon qui le rend compatible avec les carillons sans fil de Honeywell via Honeywell ActivLink® ou Friedland 868 MHz.

Je possède un carillon filaire, mais je tiens à conserver mon bouton-poussoir filaire existant. Puis-je relier mon bouton-poussoir filaire à un carillon sans fil Honeywell ?

Oui, Honeywell propose un convertisseur filaire-sans fil (référence : DCP917x) qui se connecte à un bouton-poussoir filaire existant, ce qui le rend compatible avec les carillons sans fil Honeywell via Honeywell ActivLink® ou Friedland 868 Mhz .

Je possède un carillon filaire. Puis-je passer à un carillon sans fil ?

Oui, Honeywell propose toute une gamme de carillons sans fil et de boutons-poussoirs compatibles qui vous permettront de remplacer votre ancien système de carillon filaire.

Comment savoir quel type de système de carillon je possède actuellement ?

Vérifiez si des fils sont connectés à votre bouton-poussoir ou carillon existant. Si vous voyez des fils, vous possédez un carillon filaire.

Je possède un transformateur. Quel connecteur dois-je utiliser pour brancher les fils ?

Les connecteurs du support de carillon filaire sont étiquetés comme suit :

  • A1 et A2 - Connecteurs pour le bouton-poussoir filaire 1  
  • B1 et B2 - Connecteurs pour le bouton-poussoir filaire 2
  • AC1 et AC2 - Connecteurs pour le transformateur

faq_transformer_diagram

(Mise en garde : il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour brancher et vérifier le fonctionnement des transformateurs)

J’ai des difficultés pour connecter les fils de mon carillon au support à montage rapide du carillon filaire.

Vérifiez si du fil de carillon est utilisé. Sinon, nous vous suggérons de remplacer le fil existant par du fil de carillon.  

Vérifiez que la longueur de fil nu exposé est adéquate et contrôlez qu'il n'est pas plié. Il est recommandé d'avoir 8 à 9 mm de fil de carillon exposé.

Quel type de piles devrais-je acheter pour mon carillon Honeywell ?

Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines de bonne qualité, car ce type de pile est doté d'une tension plus stable et dure plus longtemps que le type zinc-carbone moins cher.  Les piles rechargeables (NiCd ou NiMh) ne conviennent pas car elles sont dotées d'une tension inférieure et que le circuit du carillon ne fonctionne pas de façon fiable à basse tension.

Peut-on installer un bouton-poussoir à l’extérieur lorsqu’il pleut ?

Oui, le bouton-poussoir est résistant à l'eau (IP55) et est protégé contre les précipitations.

Peut-on utiliser le bloc adhésif fourni pour fixer le bouton-poussoir sur un cadre de porte sans utiliser le support mural ?

Non. Ce n'est pas conseillé car le bouton-poussoir est conçu pour fonctionner avec le support mural pour un entretien aisé des piles. Le fait de coller le bouton-poussoir directement sur le cadre de porte sans le support mural compliquera le futur remplacement des piles.

Mes cadres de portes sont en métal, les fixations fournies pour le support de bouton-poussoir sont-elles adaptées ?

Non. Il n'est pas conseillé d'installer le bouton-poussoir sur des surfaces métalliques car le matériau peut bloquer les signaux sans fil entre le bouton-poussoir et le carillon. Cependant, si vous n'avez pas d'autre choix, nous vous conseillons d'utiliser le bloc adhésif fourni par opposition aux vis fournies.

Mes cadres de portes sont en UPVC ; les fixations fournies pour le support de bouton-poussoir sont-elles adaptées ?

Oui, tous les boutons-poussoirs sont fournis avec des vis à tête fraisée convenant aux surfaces en bois et en UPVC. Pour les autres applications, vous aurez peut-être besoin de vous procurer des vis et des chevilles murales adaptées.

Mes murs sont en placoplâtre ; les fixations fournies pour le support mural du carillon sont-elles adaptées ?

Non. Tandis que les vis et les chevilles murales fournies avec tous les carillons sans fil Honeywell conviennent à la plupart des types de murs, pour les murs en placoplâtre et certaines autres applications, vous aurez peut-être besoin de vous procurer des vis et des chevilles murales adaptées.

Comment remplacer les piles du détecteur de mouvement sans fil ?

Pour le modèle L430x :  Utilisez un tournevis à lame plate pour dégager le loquet et ouvrir le capot à charnière. Remplacez la pile par une pile alcaline PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Comment remplacer les piles du carillon ?
  1. Retirez le cache des piles à l'arrière du carillon en appuyant sur la patte et en soulevant.  
  2. Remplacez les piles par des piles de même type : alcalines LR6 (AA) ou LR14 (C).  
  3. Remettez en place le cache des piles.
Comment remplacer les piles de mon bouton-poussoir sans fil ?
  1. Retirez le bouton-poussoir de son support à l'aide d'un tournevis en appuyant sur la patte de dégagement et en faisant coulisser le support.  
  2. Trouvez le cache rond des piles. À l'aide d'une pièce, tournez le cache des piles de 60° dans le sens anti-horaire. Le cache des piles sera alors dégagé du capot arrière.  
  3. Remplacez la pile-bouton CR2032.  
  4. Remontez le cache des piles en alignant la flèche du cache des piles sur le symbole de verrou ouvert du capot arrière. Appuyez et tournez de 60° dans le sens horaire.  
  5. Remettez en place le support en veillant à ce qu'il soit bien bloqué en position.
Comment savoir si mon carillon Honeywell est sur silencieux depuis 3, 6, 9 ou 12 heures ?

Si vous n'êtes pas sûr du statut de silencieux de votre carillon, réinitialisez-le en appuyant sur le bouton Silencieux Sleep Mode/Mute et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un bip, puis réglez-le à nouveau sur l'heure que vous souhaitez.

Peut-on paramétrer la fonction Frappe secrète sur un 2e ou 3e bouton-poussoir avec une mélodie et une couleur de halo lumineux différentes ?

Oui, vous pouvez le faire pour autant de boutons-poussoirs que votre carillon peut stocker en mémoire. Votre bouton-poussoir doit tout d'abord être relié à votre carillon. Appuyez 3 fois rapidement sur votre bouton-poussoir. Le carillon émettra alors la même mélodie que lorsque vous appuyez une fois sur le bouton-poussoir. Appuyez maintenant une ou plusieurs fois sur le bouton Mélodie P3 Chime de votre carillon jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie que vous souhaitez sélectionner pour la « Frappe secrète ». Le cas échéant, vous pouvez maintenant appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun pour sélectionner la couleur de halo souhaitée pour la « Frappe secrète ».

Comment paramétrer la fonction Frappe secrète sur mon kit de carillon Honeywell ?

Votre bouton-poussoir doit tout d'abord être relié à votre carillon. Appuyez 3 fois rapidement sur votre bouton-poussoir. Le carillon émettra alors la même mélodie que lorsque vous appuyez une fois sur le bouton-poussoir. Appuyez maintenant une ou plusieurs fois sur le bouton Mélodie P3 Chime de votre carillon jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie que vous souhaitez sélectionner pour la « Frappe secrète ». Le cas échéant, vous pouvez maintenant appuyer une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun pour sélectionner la couleur de halo souhaitée pour la « Frappe secrète ».

Comment affecter une couleur de halo différente à un 2e ou 3e bouton-poussoir ou à un autre appareil (détecteur de mouvement ou détecteur pour portes et fenêtres sans fil) ?

Votre bouton-poussoir, détecteur ou autre appareil doit tout d'abord être relié à votre carillon. Pour modifier la couleur du halo, appuyez sur le bouton-poussoir ou déclenchez le détecteur en marchant devant ou en ouvrant la porte ou la fenêtre. Lorsque le halo lumineux de votre carillon clignote, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun du carillon pour sélectionner une couleur de halo différente. Vous avez 12 secondes pour réaliser l'opération.

Comment affecter une mélodie différente à un 2e ou 3e bouton-poussoir ou à un autre appareil (détecteur de mouvement ou détecteur pour portes et fenêtres sans fil) ?

Votre bouton-poussoir, détecteur ou autre appareil doit tout d'abord être relié à votre carillon. Pour modifier la mélodie d'un appareil spécifique, appuyez sur le bouton-poussoir ou déclenchez le détecteur en marchant devant ou en ouvrant la porte ou la fenêtre. Lorsque le carillon émet une mélodie, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Mélodie P3 Chime du carillon pour sélectionner une nouvelle mélodie.

Je ne peux pas ajouter un appareil sans fil (bouton-poussoir, détecteur de mouvement, détecteur pour portes et fenêtres) et le carillon émet deux bips lorsque j’essaie de le faire.

Vous avez dépassé le nombre maximum d'appareils sans fil auxquels votre carillon Honeywell peut être connecté. Votre carillon accepte 2, 4, 5 ou 6 appareils selon le modèle. Veuillez vous référer à ce tableau :

Série 3 (DC311xx et DCR311xx)2 appareils sans fil
Série 3 (DC313/5xx et DCR313/5xx)4 appareils sans fil
Série 5 (DC515xx)4 appareils sans fil
Série 9 (DC915xx et DC917xx)6 appareils sans fil
Série 9 filaire (DW915xx)2 boutons-poussoirs filaires et 5 appareils sans fil

Pour les carillons avec halo lumineux : après avoir essayé d'ajouter le nouvel appareil, attendez que le carillon émette deux bips. Vous avez maintenant la possibilité de supprimer l'un des appareils déjà reliés au carillon et de le remplacer par le nouvel appareil. Par un appui bref sur le bouton Réglagessettings, le carillon indique la couleur de halo du 1er appareil enregistré dans la mémoire. Par un second appui bref, la couleur de halo du 2e appareil s'affiche. Des appuis brefs répétés permettent de passer en revue les couleurs de tous les appareils reliés. Un appui long sur le bouton Réglages permet d'enregistrer le nouvel appareil à la place de l'appareil indiqué par la couleur de halo. Un délai de 12 secondes est donné pour réaliser cette opération.

Pour les carillons sans halo lumineux : la LED rouge clignote rapidement. Un appui bref sur le bouton Réglages settings(moins de 2 secondes) permet de remplacer le plus ancien appareil dans la mémoire du carillon. Un appui long sur le bouton Réglages settings(plus de 2 secondes) permet de remplacer l'appareil le plus récent. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 12 secondes, rien ne sera modifié.  Si vous ne pouvez pas identifier les appareils car aucune couleur unique n'a été paramétrée pour le halo lumineux, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine pour supprimer tous les appareils reliés de la mémoire, puis relier le nouvel appareil. Pour ce faire, retirez une pile (ou mettez le carillon enfichable hors tension). Appuyez sur le bouton « Réglages » settings et maintenez-le enfoncé pendant que vous remplacez la pile (ou que vous mettez le carillon sous tension). Un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit). Vous pouvez alors relier un nouvel appareil.

Comment séparer ou supprimer un appareil (bouton-poussoir, détecteur de mouvement, détecteur pour portes et fenêtres) de mon carillon ?

Si vous avez déjà atteint le nombre maximum d'appareils pour votre carillon, vous pourrez séparer ou supprimer un appareil en ajoutant un appareil de remplacement en même temps. Veuillez vous référer à la question ci-dessous pour savoir comment procéder.  

Si vous n'avez pas atteint le nombre maximum d'appareils pour votre carillon, vous ne pourrez séparer ou supprimer aucun appareil. Dans ce cas, une réinitialisation aux paramètres d'usine (qui supprime tous les appareils appairés) est la seule solution.  

Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, retirez une pile (ou mettez le carillon enfichable hors tension). Appuyez sur le bouton « Réglages » settings et maintenez-le enfoncé pendant que vous remplacez la pile (ou que vous mettez le carillon sous tension). Un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit). Vous pouvez alors relier un nouvel appareil.

Comment relier des détecteurs sans fil pour portes et fenêtres Honeywell supplémentaires ?

Appuyez sur le bouton Réglages settings du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit). Faites coulisser le cache des piles du détecteur pour portes et fenêtres afin d'activer un événement de manipulation. Le carillon émet un son d'alerte. Votre détecteur sans fil pour portes et fenêtres est maintenant relié.

Comment appairer des détecteurs de mouvement sans fil Honeywell supplémentaires ?

Appuyez sur le bouton Réglages settings du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit).  

Pour le détecteur de mouvement externe (L430x), configurez le détecteur de mouvement pour un test de marche selon le mode de fonctionnement sélectionné (Jour ou Nuit) (insérer une image ici pour montrer comment déterminer s'il est en mode jour ou en mode nuit) comme suit :

  1. Réglez la commande HEURE sur son paramètre minimum en la tournant à fond dans le sens anti-horaire.
  2. Si le détecteur de mouvement est configuré en mode NUIT pour être utilisé avec l'éclairage, réglez la commande CRÉPUSCULE sur son paramètre maximum en la tournant à fond dans le sens horaire. Mais si le détecteur de mouvement est configuré en mode JOUR, réglez la commande CRÉPUSCULE sur son paramètre minimum en la tournant à fond dans le sens anti-horaire.      How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Déplacez-vous dans la zone de détection pour déclencher le détecteur de mouvement. Le carillon émet un son d'alerte : votre détecteur de mouvement est maintenant relié.  

Pour le détecteur de mouvement interne (HS3PIR1x, HS3PIR2x) : ouvrez le compartiment des piles ou retirez le détecteur de mouvement de sa base pour activer l'interrupteur de sécurité. Le carillon émet un son d'alerte : votre détecteur de mouvement est maintenant relié.

Comment relier des boutons-poussoirs sans fil Honeywell supplémentaires ?

Appuyez sur le bouton Réglages settings du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit). Appuyez sur le bouton-poussoir. Le carillon émet une mélodie. Votre bouton-poussoir est maintenant relié.

Mon carillon a cessé de fonctionner. J’ai vérifié et remplacé les piles, mais il refuse toujours de marcher.

Essayez de procéder à une réinitialisation aux paramètres d'usine. Pour ce faire, retirez une pile (ou mettez le carillon enfichable hors tension). Appuyez sur le bouton « Réglages » settings et maintenez-le enfoncé pendant que vous remplacez la pile (ou que vous mettez le carillon sous tension). Un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit). Vous devrez ensuite relier à nouveau votre bouton-poussoir ou autres dispositifs, tels que les détecteurs de mouvement sans fil et/ou les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres.

Comment éteindre le halo lumineux et/ou la LED à effet stroboscopique ?

Pour modifier la séquence du halo lumineux/de la LED à effet stroboscopique, appuyez sur le bouton Soleil sun jusqu'à ce que vous trouviez une séquence lumineuse adaptée.

Comment changer la couleur du halo lumineux ?

Appuyez sur le bouton-poussoir. Lorsque le halo lumineux de votre carillon clignote, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun du carillon pour sélectionner une couleur de halo différente.

Comment change-t-on les mélodies du carillon ?

Appuyez sur le bouton-poussoir. Lorsque le carillon émet une mélodie, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Mélodie P3 Chime du carillon pour sélectionner une nouvelle mélodie.

Mon carillon n’émet plus de sons, mais le halo lumineux et/ou la LED à effet stroboscopique s’allume toujours.

Le bouton Veille/Silencieux a peut-être été enfoncé ou activé. Le symbole Silencieux clignote parfois lorsque le bouton-poussoir est activé. Pour le désactiver, appuyez sur le bouton Silencieux Sleep Mode/Mute et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Le carillon émettra alors des sons lorsque le bouton-poussoir sera enfoncé.

Comment trouver le code produit de mon carillon ou accessoire ?

Regardez sur la partie inférieure de votre carillon ou accessoire ou à l'intérieur du compartiment des piles, et trouvez l'étiquette signalétique grise. L'étiquette comporte un code produit commençant par 2 ou 3 lettres, puis 3 chiffres suivis d'autres lettres. Par exemple, DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x, et ainsi de suite.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Mon carillon filaire Honeywell a cessé de fonctionner. Quel pourrait être le problème ?
  1. Vérifiez si les fils du carillon sont bien connectés aux deux extrémités, au niveau du bouton-poussoir filaire et du support de carillon filaire, et qu'ils ne sont pas détachés. Sinon, reconnectez les fils du carillon.
  2. Vérifiez si le carillon filaire est correctement connecté au support filaire. Sinon, reconnectez le carillon au support.
  3. Vérifiez si le bouton-poussoir filaire présente des signes de corrosion ou de contamination. Si c'est le cas, éliminez la corrosion et/ou la contamination des contacts. Si cela n'est pas possible, vous devrez peut-être remplacer le bouton-poussoir filaire.
  4. Si le carillon filaire est alimenté par pile et pas par transformateur, il se peut que les piles soient épuisées. Vous avez peut-être remarqué un voyant d'avertissement de pile faible sur le carillon. Remplacez les piles et réinstallez le carillon.
  5. Si le carillon est alimenté par transformateur, il se peut que le transformateur doive être remplacé. (Mise en garde : il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour vérifier le fonctionnement et/ou remplacer le transformateur.)
La pile de mon bouton-poussoir Honeywell n’a pas tenu la durée de vie indiquée.

La durée de vie des piles-boutons au lithium peut être réduite et leur fonctionnalité peut être impactée si elles sont utilisées dans des conditions de froid ou de gel. Un usage intensif réduira également la durée de vie opérationnelle de la pile.

La pile de mon carillon n’a pas tenu la durée de vie indiquée.

La durée de vie indiquée est calculée selon l'usage type avec des piles alcalines de bonne qualité. Un usage intensif et/ou l'utilisation de piles inadaptées, comme des piles en zinc de qualité médiocre, réduit la durée de vie opérationnelle des piles.

La durée de vie des piles alcalines sera également réduite si elles sont utilisées dans un climat chaud ou froid. Pour bénéficier de la durée de vie de pile la plus longue, utilisez le carillon dans une plage de température comprise entre 5 et 25 degrés C.

Le voyant éclairé de mon bouton-poussoir filaire a cessé de fonctionner.

Vérifiez si le bouton-poussoir est bloqué en position fermée, ce qui pourrait entraîner une coupure d'alimentation du voyant du bouton-poussoir. Si c'est le cas, dégagez le bouton coincé et vérifiez que son mouvement n'est pas limité.  Si le voyant du bouton-poussoir filaire ne fonctionne toujours pas, il se peut que l'élément de voyant soit défectueux. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer le module de bouton-poussoir filaire.

Mon bouton-poussoir fonctionne par intermittence, qu’est-ce qui pourrait expliquer cela ?

En cas de températures basses, ou si l'endroit ou l'environnement est inadapté, et lorsque le système de carillon fonctionne à sa portée maximale, il est conseillé de remplacer les piles plus fréquemment (par ex. tous les 12 à 18 mois) afin de maintenir des performances optimales. Remplacez immédiatement les piles lorsque l'indicateur de pile faible est activé.  

La mise en place incorrecte de la pile-bouton CR2032 peut également endommager le contact de la pile. Vérifiez le contact de la pile et réinsérez la pile.

Pourquoi le carillon bipe-t-il deux fois après avoir émis une mélodie ?

Le carillon bipe deux fois pour vous prévenir que la pile du bouton-poussoir est faible et doit être remplacée.

Mon bouton-poussoir a cessé de fonctionner.

Vérifiez si la pile a besoin d'être remplacée, en remplaçant la pile-bouton CR2032.

Quelle garantie est proposée par Honeywell sur la gamme de carillons, d’alarmes et d’accessoires ?

Honeywell propose une garantie de 2 ans sur tous les kits de carillons, les kits d'alarmes et les accessoires.

Où obtenir un exemplaire du guide d’installation ?

Les guides de démarrage rapide et les manuels d'installation sont disponibles sur ce site web. Veuillez vous référer à la page du produit pertinent ou plus loin dans cette section Assistance.

Que faire des anciennes piles ?

Toutes les anciennes piles doivent être éliminées en toute sécurité à l'aide des installations disponibles dans votre région.

Peut-on entretenir le carillon et le bouton-poussoir soi-même ?

Le carillon et le bouton-poussoir ne comportent aucune pièce d'entretien, sauf pour le remplacement des piles.

Peut-on obtenir des composants de remplacement tels que des supports de boutons-poussoirs, des supports de carillons, des plaques signalétiques de boutons-poussoirs et des étiquettes de nom de rechange ?

Malheureusement, Honeywell ne propose pas ces composants séparément pour l'instant.

Comment faire des vidéos

Modification de la mélodie
Utilisation du halo lumineux et de la LED clignotante
Réinitialisation aux paramètres d’usine
Ajout d’un nom sur la plaque du bouton poussoir
Lier des accessoires au carillon
Annuler la liaison ou supprimer des accessoires d’un carillon
Sélection d’une mélodie différente pour les accessoires supplémentaires
Sélection d’une couleur de halo lumineux différente pour les accessoires supplémentaires
Utilisation des fonctions Silence et Sommeil
Configuration de la fonction Touche secrète
Remplacement des piles