Série 9
DC915SCV

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec extension de portée, mode Sommeil et un convertisseur câblé-sans fil - Blanc

Le kit carillon Honeywell DC915SCV avec convertisseur câblé-sans fil vous évitera le désagrément de manquer un visiteur car il est doté d'une pile d'une durée de vie de 5 ans, la meilleure du marché, que sa portée sonore atteint 100 m et que la portée de la connexion sans fil est de 200 m. Il est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé, tandis que le halo lumineux vous avertit quand le carillon est inaudible. Il vous suffit de raccorder le bouton-poussoir câblé existant de votre installation au convertisseur et d'emporter le carillon n'importe où avec vous, à la maison ou au jardin.

Wired_Chime_Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC915SCV

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile
CouleurBlanc
Montage muralOption
Fréquence / Portée sans fil*868MHz200m
Extension de portée Oui
Portée sonore (Volume) 100m (90dB)
Mélodies8
SonCommande de volumeMode Sommeil et SilenceSirène intérieure
Durée d'alarme (minutes)2 (Mode Sirène intérieure )
Avertissements visuelsHalo lumineux 8 couleursDEL clignotante
Couleurs des halos lumineuxRouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre
Alimentation Pile: 4 x LR14 (C) 1,5V - (non fourni)
Durée de vie (années) de la pile5
Caractéristiques de la batterieTémoin de pile faible Logement des piles facile à ouvrir
Option d'alimentation via micro USB Alimentation externe optionelle via prise USB 5V 500mA
Nombre maximum d'appareils6 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d’ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Retour aux paramètres d'usineOui
Température de fonctionnement / Température de stockage0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)126 (h) x 126 (l) x 41.8 (p) / 264 (g)
AttachesSupportsCheville RawlVis
Convertisseur câblé-sans fil
CouleurBlanc
Montage muralOui
Fréquence / Portée sans fil*868MHz200m
Connecteur enfichableOui
Alimentation Pile: 1 x CR2032 (3V) - (fourni)Alimentation extérieure en option (transformateur) 8 V/12 V CA
Durée de vie (années) de la pile2
Caractéristiques de la batterieTémoin de pile faible Logement des piles facile à ouvrir
Température de fonctionnement / Température de stockage0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)80 (h) x 64 (l) x 16 (p) / 41 (g)
AttachesSupportsCheville RawlVis
Coffret
Code EAN 5004100967503
Dimensions du pack (mm) / Poids (gr) 216 (h) x 150 (l) x 55 (p)
Quantité de packs standard 4

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la portée maximale.