Feuille de données Série 3
DCR315S
Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile avec halo lumineux et un bouton poussoir - Rond, Blanc

Simple, fiable et sans source de tracasserie, le kit carillon Honeywell DCR315S est doté d'un mode Sommeil qui le rend muet pour 3, 6, 9 ou 12 heures de manière à pouvoir vous reposer sans être dérangé. Le halo lumineux vous avertit également de la présence d'un visiteur lorsque le carillon est inaudible.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315S

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile
CouleurBlanc
Montage muralOption
Fréquence / Portée sans fil*868MHz150m
Portée sonore (Volume) 80m (84dB)
Mélodies6
SonCommande de volumeMode Sommeil et SilenceSirène intérieure
Durée d'alarme (minutes)2 (Mode Sirène intérieure )
Avertissements visuelsTémoin LEDHalo lumineux 8 couleurs
Couleurs des halos lumineuxRouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre
Alimentation Pile: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (non fourni)
Durée de vie (années) de la pile2
Caractéristiques de la batterieTémoin de pile faible Logement des piles facile à ouvrir
Option d'alimentation via micro USB Alimentation externe optionelle via prise USB 5V 500mA
Nombre maximum d'appareils4 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d’ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Retour aux paramètres d'usineOui
Température de fonctionnement / Température de stockage0°C à +40°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)116 (h) x 116 (l) x 37.5 (p) / 191 (g)
AttachesSupportsCheville RawlVis
Bouton poussoir sans fil
CouleurBlanc
Montage muralOption
Option Pose sans vis (supports autocollants)Oui
Fréquence / Portée sans fil*868MHz200m
Avertissements visuelsLED de confirmation
Alimentation Pile: 1 x CR2032 (3V) - (fourni)
Durée de vie (années) de la pile2
Caractéristiques de la batterieTémoin de pile faible Logement des piles facile à ouvrir
Design du bouton poussoirPaysage décalé
Plaquette signalétiqueOui
Classe IPIP55
Température de fonctionnement / Température de stockage-20°C à +50°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)30 (h) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (g)
AttachesSupportsVisÉtiquettes autocollantes
Coffret
Code EAN / Code EAN du pack standard 5004100965318 / 5004100966896
Dimensions du pack (mm) / Poids (gr) 216 (h) x 150 (l) x 64 (p) / 400 (g)
Quantité de packs standard 4

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la portée maximale.