L430S
Détecteur sans fil de mouvement (IP54) – Blanc

Ayez l’esprit plus tranquille grâce au détecteur sans fil de mouvement L430S. Il est étanche et peut donc être installé près du garage ou de l’allée privée ; associé au kit carillon Honeywell, il vous prévient dès que se présente un visiteur.

Up to 150m Wireless Range
Waterproof (IP54)

L430S

Acheter Maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails en France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Faciles à poser

Tous les boutons poussoirs et accessoires Honeywell sont très faciles à poser ; certains ne requièrent même aucune vis et possèdent un logement pour les piles particulièrement simple à ouvrir pour que l’appareil puisse être prêt en quelques instants. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :

Foire aux questions

Généralité
Guides pratiques
Maintenance
Je souhaite être informé si quelqu’un s’approche de ma porte d’entrée ou arrive dans mon allée. Est-ce que mon système d’alarme Honeywell peut m’alerter ?

Oui. Honeywell propose un détecteur de mouvement extérieur résistant à l'eau (L430x) qui peut être relié à n'importe quel système d'alarme résidentielle Honeywell doté d'un clavier. Le clavier émet un son d'alerte dès que le capteur de mouvement extérieur est déclenché.  

Veuillez consulter la section Accessoires pour afficher ce produit.

Je tiens à être informé si quelqu’un s’approche de ma porte d’entrée ou arrive dans mon allée. Quels kits de carillons Honeywell pourraient convenir ?

Honeywell propose des kits d'alerte anticipée, qui sont fournis avec un carillon sans fil, un bouton-poussoir sans fil et un détecteur de mouvement externe sans fil qui sont tous fournis pré-réliés. Toute personne s'approchant de votre allée ou de votre porte d'entrée déclenchera le détecteur, ce qui provoquera l'émission d'un son d'alerte par le carillon. Les codes produits de ces kits sont DC313xEA ou DC915xEA. La disponibilité des produits peut varier d'un pays à l'autre.  Alternativement, Honeywell propose un détecteur de mouvement L430x IRP (infrarouge passif) externe sans fil qui peut être relié à votre carillon sans fil Honeywell existant, et il peut également être configuré pour émettre un son d'alerte.

Que faire si le détecteur de mouvement sans fil intérieur ne détecte pas le mouvement d’une personne ? Par exemple lorsqu’il ne déclenche pas l’alarme ?

Essayez l'une des solutions suivantes dans cet ordre : 

  1. Assurez-vous que le détecteur se trouve dans la zone de portée radio effective du clavier et n'est pas monté à proximité d'objets métalliques qui pourraient interférer avec la transmission radio sans fil. 
  2. Assurez-vous que la patte d'isolation des piles a été retirée du côté du détecteur.  

    ka_linking_a_new_motion_sensor_5

  3. Vérifiez que les piles alcalines sont insérées correctement en vérifiant la polarité.  
    ka_maintenance_11

  4. Vérifiez que le détecteur est monté dans le bon sens (c'est-à-dire avec la fenêtre de détection en haut).  
  5. Vérifiez que le détecteur est monté à la hauteur correcte (c'est-à-dire 2-2,5 mètres).

    ka_positioning_motion_sensors_1

  6. Une fois le système armé, veuillez patienter 2 minutes pour que le détecteur se stabilise et devienne pleinement opérationnel avant d'essayer de tester le détecteur.
    Si cela ne fonctionne pas, essayez un test de marche.                     Pour les systèmes à clavier uniquement :
  7. Effectuez un test de marche pour vérifier que l'ID du détecteur a été appris dans une zone (1-3). Tout d'abord, dégagez la zone et patientez 2-3 minutes, puis accédez au mode Test sur le clavier en appuyant sur le bouton Désarmer ka_disarm sur le clavier, puis en passant un badge sans contact ou en saisissant votre code PIN. Le clavier répond en émettant une mélodie. Appuyez maintenant sur le chiffre 1 pour mettre le système en mode Test de marche. Maintenant, marchez devant le détecteur. Si le détecteur est relié au clavier, le clavier émet un son d'alerte et indique le numéro de la zone. Sinon, il n'y aura pas de réponse du clavier, et vous devrez relier de nouveau le détecteur au clavier. Pour quitter le mode Test, appuyez à nouveau sur le bouton Désarmer.

    ka_test_mode_1 ka_maintenance_2 ka_test_mode_7 ka_test_mode_4 ka_test_mode_5

    Si vous découvrez des détecteurs qui ne sont pas reliés au clavier, vous devrez les relier de nouveau. Si vous possédez un système à sirène, vous devrez relier de nouveau les détecteurs à la sirène.
Comment empêcher les détecteurs de mouvement sans fil de déclencher de fausses alarmes ?
  1. Vérifiez que le détecteur n'est pas orienté vers un objet mobile comme un ventilateur électrique ou des rideaux en mouvement.  
    ka_positioning_motion_sensors_1  ka_positioning_motion_sensors_2 ka_positioning_motion_sensors_3

  2. Vérifiez que le détecteur n'est pas monté au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage ou d'une cheminée.  

    ka_positioning_motion_sensors_4

  3. Vérifiez que le détecteur n'est pas orienté vers une fenêtre ou n'est pas exposé aux rayons directs du soleil.  

    ka_positioning_motion_sensors_5 ka_positioning_motion_sensors_6

  4. Vérifiez que le détecteur n'est pas dans une zone soumise aux courants d'air.

    ka_positioning_motion_sensors_8

  5. Vérifiez qu'aucun animal domestique ne se trouve dans la pièce.  

    ka_positioning_motion_sensors_7

  6. Vérifiez que le détecteur de mouvement est solidement fixé au cache des piles arrière.
Que faire si le voyant LED du détecteur de mouvement sans fil clignote lorsqu’un mouvement est détecté ?
  1. Il se peut que le détecteur de mouvement ait été mis en mode Test de marche. Le mode Test de marche dure pendant 5 minutes chaque fois qu'il est activé. Veuillez patienter 5 minutes puis tester à nouveau.  
  2. Si le problème n'est pas résolu avant l'Étape 1, cela pourrait indiquer une pile faible. Remplacez les piles.
Je possède un kit d’alarme à déclenchement rapide Honeywell (à sirène). Comment remplacer les piles de mes détecteurs sans fil pour portes et fenêtres ou de mes détecteurs de mouvement sans fil intérieurs (IRP) ?
  1. Mettez la sirène en mode Entretien en appuyant sur le bouton Désarmer ka_disarmde votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La sirène émet 2 bips courts suivis 1 seconde plus tard par un seul bip long. Les LED de la sirène clignotent ensemble en même temps que les bips. 

    bss_beep_beeeeeep

  2. Pour les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres, retirez le cache des piles en le faisant coulisser. Remplacez la pile en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. 

    ka_maintenance_7 ka_maintenance_8 ka_maintenance_9

  3. Pour les détecteurs de mouvement sans fil, retirez le cache des piles en appuyant sur le bouton sur la partie inférieure et en le tirant vers vous. Remplacez les piles en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. Veuillez noter que la réinitialisation du détecteur prend jusqu'à 30 secondes après le remplacement des piles.

    ka_maintenance_10 ka_maintenance_11 ka_maintenance_12 ka_maintenance_13

  4. Quittez le mode Entretien en appuyant sur le bouton Désarmer  ka_disarm de votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La sirène émet 1 bip long suivi 1 seconde plus tard par 2 bips courts. Les LED de la sirène clignotent en même temps que les bips.

    bss_beeeeeep_beep  
Je possède un kit d’alarme pour appartement et un kit d’alarme pour maison Honeywell (à clavier). Comment remplacer les piles de mes détecteurs sans fil pour portes et fenêtres ou de mes détecteurs de mouvement sans fil intérieurs (IRP) ?
  1. Accédez au mode Programmation en appuyant sur le bouton Programme, puis en passant un badge sans contact ou en saisissant votre code PIN. Le clavier émettra une mélodie pour indiquer la réussite de l'opération.  

    ka_user_pin_code_reset_1 ka_test_mode_2 ka_programming_mode_3 

  2. Pour les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres, retirez le cache des piles en le faisant coulisser. Remplacez la pile en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. 
    ka_maintenance_7 ka_maintenance_8 ka_maintenance_9

  3. Pour les détecteurs de mouvement sans fil, retirez le cache des piles en appuyant sur le bouton sur la partie inférieure et en le tirant vers vous. Remplacez les piles en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. Veuillez noter que la réinitialisation du détecteur prend jusqu'à 30 secondes après le remplacement des piles. 
    ka_maintenance_11 ka_maintenance_12 ka_maintenance_13

  4. Quittez le mode Programmation en appuyant à nouveau sur le bouton Programme.

    ka_user_pin_code_reset_1
Comment remplacer les piles du détecteur de mouvement sans fil ?

Pour le modèle L430x :  Utilisez un tournevis à lame plate pour dégager le loquet et ouvrir le capot à charnière. Remplacez la pile par une pile alcaline PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Comment affecter une couleur de halo différente à un 2e ou 3e bouton-poussoir ou à un autre appareil (détecteur de mouvement ou détecteur pour portes et fenêtres sans fil) ?

Votre bouton-poussoir, détecteur ou autre appareil doit tout d'abord être relié à votre carillon. Pour modifier la couleur du halo, appuyez sur le bouton-poussoir ou déclenchez le détecteur en marchant devant ou en ouvrant la porte ou la fenêtre. Lorsque le halo lumineux de votre carillon clignote, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun du carillon pour sélectionner une couleur de halo différente. Vous avez 12 secondes pour réaliser l'opération.

Comment affecter une mélodie différente à un 2e ou 3e bouton-poussoir ou à un autre appareil (détecteur de mouvement ou détecteur pour portes et fenêtres sans fil) ?

Votre bouton-poussoir, détecteur ou autre appareil doit tout d'abord être relié à votre carillon. Pour modifier la mélodie d'un appareil spécifique, appuyez sur le bouton-poussoir ou déclenchez le détecteur en marchant devant ou en ouvrant la porte ou la fenêtre. Lorsque le carillon émet une mélodie, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Mélodie P3 Chime du carillon pour sélectionner une nouvelle mélodie.

Comment appairer des détecteurs de mouvement sans fil Honeywell supplémentaires ?

Appuyez sur le bouton Réglages settings du carillon et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un voyant orange clignote, soit au niveau du petit indicateur LED situé sur le côté du carillon, soit au niveau du halo lumineux (selon le type de produit).  

Pour le détecteur de mouvement externe (L430x), configurez le détecteur de mouvement pour un test de marche selon le mode de fonctionnement sélectionné (Jour ou Nuit) (insérer une image ici pour montrer comment déterminer s'il est en mode jour ou en mode nuit) comme suit :

  1. Réglez la commande HEURE sur son paramètre minimum en la tournant à fond dans le sens anti-horaire.
  2. Si le détecteur de mouvement est configuré en mode NUIT pour être utilisé avec l'éclairage, réglez la commande CRÉPUSCULE sur son paramètre maximum en la tournant à fond dans le sens horaire. Mais si le détecteur de mouvement est configuré en mode JOUR, réglez la commande CRÉPUSCULE sur son paramètre minimum en la tournant à fond dans le sens anti-horaire.      How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Déplacez-vous dans la zone de détection pour déclencher le détecteur de mouvement. Le carillon émet un son d'alerte : votre détecteur de mouvement est maintenant relié.  

Pour le détecteur de mouvement interne (HS3PIR1x, HS3PIR2x) : ouvrez le compartiment des piles ou retirez le détecteur de mouvement de sa base pour activer l'interrupteur de sécurité. Le carillon émet un son d'alerte : votre détecteur de mouvement est maintenant relié.

Quelle garantie est proposée par Honeywell sur la gamme de carillons, d’alarmes et d’accessoires ?

Honeywell propose une garantie de 2 ans sur tous les kits de carillons, les kits d'alarmes et les accessoires.

Où obtenir un exemplaire du guide d’installation ?

Les guides de démarrage rapide et les manuels d'installation sont disponibles sur ce site web. Veuillez vous référer à la page du produit pertinent ou plus loin dans cette section Assistance.

Que faire des anciennes piles ?

Toutes les anciennes piles doivent être éliminées en toute sécurité à l'aide des installations disponibles dans votre région.