HS3MAG1S
Détecteur sans fil d’ouverture de porte et de fenêtre – Blanc

Ayez l’esprit plus tranquille grâce au détecteur sans fil d’ouverture de porte et de fenêtre HS3MAG1S. Associez le détecteur au kit carillon Honeywell existant, ou au kit d’alarme, et soyez averti(e) quand une porte ou une fenêtre demeurent ouvertes, ou que quelqu’un entre ou sort de la maison.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Acheter Maintenant

Nos produits sont disponibles dans de nombreux magasins de détails en France. Vous avez également la faculté de commander ces produits sur les sites Internet.

coming_soon-FR

Faciles à poser

Tous les boutons poussoirs et accessoires Honeywell sont très faciles à poser ; certains ne requièrent même aucune vis et possèdent un logement pour les piles particulièrement simple à ouvrir pour que l’appareil puisse être prêt en quelques instants. Tous sont couverts par une garantie produit de 2 années.

Guide de démarrage rapideSécurité et garantieFeuille de données

Contenu du pack :

  • 1 x Détecteur d’ouverture sans fil pour porte et fenêtre
  • 1 x Pile CR2032 (3V)
  • 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie
  • 1 x Déclaration de Conformité

Foire aux questions

Généralité
Installation
Guides pratiques
Maintenance
Je tiens à être informé si ma porte d’entrée est ouverte par mon enfant ou un parent âgé. Quels kits de carillons Honeywell pourraient convenir ?

Honeywell propose des kits d'ouverture de porte, qui sont fournis avec un carillon sans fil, un bouton-poussoir sans fil, ainsi qu'un détecteur sans fil pour portes et fenêtres, qui sont tous fournis pré-reliés. L'ouverture de la porte déclenche le détecteur, ce qui génère l'émission d'un son d'alerte par le carillon. Les codes produits de ces kits sont DC313xDE ou DC915xDE. La disponibilité des produits peut varier d'un pays à l'autre.  Alternativement, Honeywell propose un détecteur sans fil pour portes et fenêtres HS3MAG1x (conditionnement unique)/HS3MAG2x (conditionnement double) qui peut être relié à votre carillon sans fil Honeywell existant, et il peut également être configuré pour émettre un son d'alerte.

L’un de mes détecteurs ne communique pas avec mon système d’alarme résidentielle Honeywell. Quel pourrait être le problème ?

Vérifiez les points suivants :

  1. Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? Si vous avez remplacé les piles récemment, avez-vous utilisé le bon type de piles et les avez-vous orientées correctement ?  
  2. Le détecteur est-il monté dans la plage de fonctionnement du clavier ? Vous devriez peut-être l'installer plus près du clavier.  
  3. La porte est-elle en PVC ? Les portes et les fenêtres en PVC posent souvent problème. Elles sont munies de renforts métalliques qui peuvent faire écran et bloquer entièrement les signaux transmis.
  4. Les éléments métalliques tels que les radiateurs, les renforts de miroir ou les plaques de plâtre revêtues d'aluminium situées entre l'émetteur (détecteur) et le récepteur (clavier ou sirène) peuvent bloquer les signaux.  
  5. Veuillez noter que la distance de fonctionnement des détecteurs et des autres appareils est réduite par les matériaux à travers lesquels le signal sans fil doit passer.Par exemple, des murs intérieurs peuvent représenter une réduction d'environ 20 % mais cela dépend de la composition du mur proprement dit. L'effet sur la portée de plusieurs murs est cumulatif. Par exemple, si 2 murs sont sur le passage, la portée sera potentiellement réduite de près de 40 % par chaque mur. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les caractéristiques d'atténuation des différents types de matériaux.
Type de mur Réduction de  la portée
Placo: 10 - 30%
Parpaing: 20 - 40%
Béton: 30 - 70%
Métal / radiateurl: 90 - 100%

 

Est-ce que le côté du détecteur sans fil pour portes et fenêtres sur lequel est monté l’aimant est important ?

Non, mais Honeywell vous conseille de monter le détecteur (grande pièce) sur le cadre fixe de la porte ou de la fenêtre, et l'aimant (petite pièce) sur la fenêtre ou la porte proprement dite.  

ka_installing_config_door_window_sensor_3

Une fois que le détecteur est installé avec le clavier, ouvrez cette porte/fenêtre, patientez quelques secondes,  puis refermez-la. Ceci devrait paramétrer correctement l'état « ouvert/fermé » de la porte ou de la fenêtre au niveau du clavier.

Quelle orientation dois-je respecter pour installer les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres ?

Toute orientation convient, à condition que la distance entre le détecteur et l'aimant ne dépasse pas 10 mm.

Mon détecteur sans fil pour portes et fenêtres n’indique pas un état ouvert ou fermé correct sur le clavier. Comment remédier à cette situation ?

Tout d'abord, ouvrez la porte ou la fenêtre sur laquelle le nouveau détecteur a été installé, puis patientez 2 secondes avant de la refermer. Vous pouvez maintenant armer le système.   De même, si cette porte ou fenêtre est déjà ouverte, refermez-la et patientez 2 secondes ou plus avant d'armer le système. Cela permettra au clavier d'enregistrer l'état correct de ce détecteur et par la suite pendant le fonctionnement.

Je possède un kit d’alarme à déclenchement rapide Honeywell (à sirène). Pourquoi le détecteur sans fil pour portes et fenêtres ne déclenche-t-il pas l’alarme ?

Essayez l'une des solutions suivantes dans cet ordre :

  1. Vérifiez que le détecteur est dans la zone de portée radio effective de la sirène et n'est pas monté à proximité d'objets métalliques qui pourraient interférer avec la radio transmission sans fil. 
  2. Assurez-vous que la patte d'isolation des piles a été retirée du côté du détecteur.

    ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_5

  3. Assurez-vous que l'écart entre l'aimant et le détecteur n'excède pas 10 mm.

    ka_positioning_the_door_window_sensor_4

  4. Vérifiez et remplacez la pile du détecteur pour portes et fenêtres.  

    Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez relier de nouveau le détecteur sans fil pour portes et fenêtres à la sirène. Consultez la FAQ appropriée ou le manuel d'instructions pour savoir comment procéder.
Comment empêcher les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres de déclencher de fausses alarmes ?
  1. Vérifiez que l'écart entre l'aimant et le détecteur n'excède pas 10 mm.

    ka_positioning_the_door_window_sensor_4

  2. Vérifiez que le cache des piles est monté correctement, et que la patte en plastique du cache des piles n'est pas cassée. Une fois que le cache des piles est fermé, cette patte permet de s'assurer que l'interrupteur de sécurité est enfoncé, empêchant ainsi le déclenchement de fausses alarmes.
Je possède un kit d’alarme à déclenchement rapide Honeywell (à sirène). Comment remplacer les piles de mes détecteurs sans fil pour portes et fenêtres ou de mes détecteurs de mouvement sans fil intérieurs (IRP) ?
  1. Mettez la sirène en mode Entretien en appuyant sur le bouton Désarmer ka_disarmde votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La sirène émet 2 bips courts suivis 1 seconde plus tard par un seul bip long. Les LED de la sirène clignotent ensemble en même temps que les bips. 

    bss_beep_beeeeeep

  2. Pour les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres, retirez le cache des piles en le faisant coulisser. Remplacez la pile en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. 

    ka_maintenance_7 ka_maintenance_8 ka_maintenance_9

  3. Pour les détecteurs de mouvement sans fil, retirez le cache des piles en appuyant sur le bouton sur la partie inférieure et en le tirant vers vous. Remplacez les piles en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. Veuillez noter que la réinitialisation du détecteur prend jusqu'à 30 secondes après le remplacement des piles.

    ka_maintenance_10 ka_maintenance_11 ka_maintenance_12 ka_maintenance_13

  4. Quittez le mode Entretien en appuyant sur le bouton Désarmer  ka_disarm de votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La sirène émet 1 bip long suivi 1 seconde plus tard par 2 bips courts. Les LED de la sirène clignotent en même temps que les bips.

    bss_beeeeeep_beep  
Je possède un kit d’alarme pour appartement et un kit d’alarme pour maison Honeywell (à clavier). Comment remplacer les piles de mes détecteurs sans fil pour portes et fenêtres ou de mes détecteurs de mouvement sans fil intérieurs (IRP) ?
  1. Accédez au mode Programmation en appuyant sur le bouton Programme, puis en passant un badge sans contact ou en saisissant votre code PIN. Le clavier émettra une mélodie pour indiquer la réussite de l'opération.  

    ka_user_pin_code_reset_1 ka_test_mode_2 ka_programming_mode_3 

  2. Pour les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres, retirez le cache des piles en le faisant coulisser. Remplacez la pile en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. 
    ka_maintenance_7 ka_maintenance_8 ka_maintenance_9

  3. Pour les détecteurs de mouvement sans fil, retirez le cache des piles en appuyant sur le bouton sur la partie inférieure et en le tirant vers vous. Remplacez les piles en vérifiant la polarité et le type de pile, et refermez le cache. Veuillez noter que la réinitialisation du détecteur prend jusqu'à 30 secondes après le remplacement des piles. 
    ka_maintenance_11 ka_maintenance_12 ka_maintenance_13

  4. Quittez le mode Programmation en appuyant à nouveau sur le bouton Programme.

    ka_user_pin_code_reset_1
Que faire lorsque le voyant LED d’un détecteur pour portes et fenêtres clignote lorsqu’une porte ou une fenêtre est ouverte ?
  1. Vérifiez que le cache des piles est monté correctement et qu'il est bien fixé.  
  2. Cela pourrait indiquer une pile faible. Remplacez la pile.
Comment relier de nouveau un détecteur sans fil pour portes et fenêtres ou un détecteur de mouvement sans fil intérieur (IRP) existant à mon kit d’alarme pour appartement ou mon kit d’alarme pour maison Honeywell ? Ou comment relier des détecteurs supplémentaires ?
  1. Accédez au mode Programmation en appuyant sur le bouton Programme, puis en passant un badge sans contact ou en saisissant votre code PIN. Le clavier émettra une mélodie pour indiquer la réussite de l'opération.                  
    ka_user_pin_code_reset_1 ka_test_mode_2 ka_programming_mode_3 

  2. Sélectionnez le numéro de la zone (1-3) à laquelle vous souhaitez relier le détecteur.

    KA_PROGRAMMING_MODE_10-150x150_FR

  3. Pour relier un nouveau détecteur de mouvement sans fil, retirez la patte d'isolation des piles du détecteur ou appuyez sur le bouton d'inviolabilité situé à l'intérieur du compartiment des piles à l'arrière du détecteur. 

    ka_linking_a_new_motion_sensor_5 ka_linking_a_new_motion_sensor_6

  4. Pour relier un nouveau détecteur sans fil pour portes et fenêtres, retirez la patte d'isolation des piles du détecteur, ou ouvrez le cache des piles en le faisant coulisser puis refermez-le. 

    ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_6 ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_7

  5. Si le détecteur est déjà relié au clavier, le clavier émet un son d'alerte. Si le détecteur a été relié avec succès au clavier, le clavier émet une mélodie. 

    ka_programming_mode_50

  6. Quittez le mode Programmation en appuyant à nouveau sur le bouton Programme.

    ka_user_pin_code_reset_1
Pourquoi le clavier ne m’alerte-t-il pas immédiatement qu’une porte/fenêtre de zone 2 ou 3 est restée ouverte lorsque j’essaie d’armer le système à l’aide du clavier ? Ou pourquoi le détecteur sans fil pour portes et fenêtres ne déclenche-t-il pas l’alarme ?

Essayez l'une des solutions suivantes dans cet ordre :

  1. Assurez-vous que le détecteur se trouve dans la portée radio effective du clavier et n'est pas monté à proximité d'objets métalliques qui pourraient interférer avec la transmission radio sans fil.  
  2. Assurez-vous que la patte d'isolation des piles a été retirée du côté du détecteur. 
    ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_5

  3. Assurez-vous que l'écart entre l'aimant et le détecteur n'excède pas 10 mm.

    ka_positioning_the_door_window_sensor_4

  4. Vérifiez et remplacez la pile du détecteur pour portes et fenêtres.  

    Si cela ne fonctionne pas, essayez un test de marche. 

  5. Effectuez un test de marche pour vérifier que l'ID du détecteur a été appris dans une zone (1-3). Tout d'abord, accédez au mode Test sur le clavier en appuyant sur le bouton Désarmer (insérer icône) du clavier, puis en passant un badge sans contact ou en saisissant votre code PIN. Le clavier répond en émettant une mélodie. Appuyez maintenant sur le chiffre 1, puis marchez et ouvrez et fermez les fenêtres ou portes que vous souhaitez tester. Si les détecteurs sont reliés au clavier, le clavier émet un son d'alerte et indique le numéro de la zone. Sinon, il n'y aura pas de réponse du clavier, et vous devrez relier de nouveau le détecteur au clavier. Pour quitter le mode Test, appuyez à nouveau sur le bouton Désarmer. 

    ka_test_mode_1 ka_maintenance_2 ka_test_mode_7 ka_test_mode_4 ka_test_mode_6ka_test_mode_7 ka_test_mode_1   

    Si vous découvrez des détecteurs qui ne sont pas reliés au clavier, vous devrez les relier de nouveau.
Pourquoi le clavier ne m’alerte-t-il pas immédiatement qu’une porte/fenêtre de la zone 1 est restée ouverte lorsque j’essaie d’armer le système à l’aide du clavier ?

Tous les détecteurs sans fil pour portes et fenêtres de la zone 1 sont dotés d'une temporisation de 5 minutes avant d'alerter le clavier qu'elles sont restées ouvertes.

Généralement, lorsqu'une famille de 2 personnes ou plus quitte le domicile, le premier occupant ouvre la porte pour sortir et laisse la porte ouverte jusqu'à ce que le dernier occupant appuie sur le bouton Armer ka_arm, ce qui lance le compte à rebours de 30 secondes avant la fermeture de la porte d'entrée. Les 5 minutes laissent assez de temps à tous les occupants pour qu'ils quittent le domicile via la porte d'entrée.  

Par conséquent, si vous avez ouvert une fenêtre ou une autre porte dans la zone 1 moins de 5 minutes avant d'avoir appuyé sur le bouton Armer ka_arm, le système ne vous alertera pas et continuera à s'armer.  

Cependant, les zones 2 et 3 sont instantanées et vous alertent immédiatement si des portes/fenêtres sont restées ouvertes lorsque vous appuyez sur le bouton Armer ka_arm du clavier.

Lorsque j’appuie sur le bouton Armer ou Mode de délimitation de domicile, le clavier émet un son d’alerte, et la LED du détecteur de porte et fenêtre ouverte s’allume avec un numéro de zone (1-3). Que dois-je faire ?

Cela signifie qu'une porte ou une fenêtre de cette zone a été laissée ouverte.  

Si vous souhaitez laisser la porte ou les fenêtres ouvertes, vous pouvez forcer l'armement du système en appuyant à nouveau sur le bouton Armer ka_arm/Domicile ka_at_home_zoning_mode du clavier. 

Sinon, veuillez fermer la porte ou les fenêtres concernées avant de continuer à armer le système en appuyant sur le bouton Armer ka_arm/Domicile ka_at_home_zoning_mode du clavier.

Je possède un kit d’alarme à déclenchement rapide Honeywell (alarme à sirène). Comment relier des détecteurs supplémentaires à la sirène en utilisant le boîtier de la télécommande ? Ou comment relier de nouveau des détecteurs existants ?
  1. Mettez la sirène en mode Entretien en appuyant sur le bouton Désarmer  ka_disarmde votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La sirène émet 2 bips courts suivis 1 seconde plus tard par un seul bip long. Les LED de la sirène clignotent ensemble en même temps que les bips.  
  2. Mettez la sirène en mode Apprentissage en appuyant sur le bouton Armer ka_armde votre télécommande et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.
  3. La sirène émet un seul bip court et les LED Confort et les LED Apprentissage clignotent ensemble lentement une fois toutes les 2 secondes. La sirène reste en mode Apprentissage pendant 30 secondes. 
  4. Pour relier un nouveau détecteur de mouvement sans fil, retirez la patte d'isolation des piles du détecteur ou appuyez sur le bouton d'inviolabilité situé à l'intérieur du compartiment des piles à l'arrière du détecteur. 
    ka_linking_a_new_motion_sensor_5 ka_linking_a_new_motion_sensor_6

  5. Pour relier un nouveau détecteur sans fil pour portes et fenêtres, retirez la patte d'isolation des piles du détecteur, ou ouvrez le cache des piles en le faisant coulisser puis refermez-le.

    ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_5 ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_6 ka_linking_new_magnetic_door_window_sensor_7
Toutes mes portes et fenêtres sont fermées, mais l’icône de porte/fenêtre ouverte du clavier est allumée. Que dois-je faire ?

Ouvrez les portes et les fenêtres dans la zone indiquée par le clavier, patientez quelques secondes, puis refermez-les. Cela devrait réinitialiser l'état « ouvert/fermé » des portes ou des fenêtres au niveau du clavier.

Comment affecter une couleur de halo différente à un 2e ou 3e bouton-poussoir ou à un autre appareil (détecteur de mouvement ou détecteur pour portes et fenêtres sans fil) ?

Votre bouton-poussoir, détecteur ou autre appareil doit tout d'abord être relié à votre carillon. Pour modifier la couleur du halo, appuyez sur le bouton-poussoir ou déclenchez le détecteur en marchant devant ou en ouvrant la porte ou la fenêtre. Lorsque le halo lumineux de votre carillon clignote, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Soleil sun du carillon pour sélectionner une couleur de halo différente. Vous avez 12 secondes pour réaliser l'opération.

Quelle garantie est proposée par Honeywell sur la gamme de carillons, d’alarmes et d’accessoires ?

Honeywell propose une garantie de 2 ans sur tous les kits de carillons, les kits d'alarmes et les accessoires.

Où obtenir un exemplaire du guide d’installation ?

Les guides de démarrage rapide et les manuels d'installation sont disponibles sur ce site web. Veuillez vous référer à la page du produit pertinent ou plus loin dans cette section Assistance.

Que faire des anciennes piles ?

Toutes les anciennes piles doivent être éliminées en toute sécurité à l'aide des installations disponibles dans votre région.