Sarja 3
DW313S

Äänenvoimakkuuden säädöllä ja LED-vilkulla varustettu lankaovikello – Valkoinen

Yksinkertainen, luotettava ja vaivaton Honeywell DW313S -lankaovikello tarjoaa tunnelmaan sopivaksi säädettävän äänenvoimakkuuden ja lisäksi näkyvän LED-vilkun. Sen voi kytkeä olemassa olevaan painikkeeseen hetkessä ja jopa 80 m:n kuuluvuusalueen ansiosta tiedät, etteivät vieraat enää jää huomaamatta.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW313S

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: