Sarja 3
DW311S
Lankaovikello – Valkoinen

Yksinkertainen, luotettava ja vaivaton Honeywell DW311S -lankaovikello on kaikkea, mitä etsit, ja enemmänkin. Se toimii suoraan pakkauksesta ja voit kytkeä sen hetkessä olemassa olevaan painikkeeseen. Ja koska sen kuuluvuusalue on jopa 60 m, voit olla varma, etteivät vieraat enää jää huomaamatta.

Wired Chime Icon
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DW311S

Kompakti koko ja muhkea ääni

Kaikkien Honeywell-ovikellojen ääni on digitaalinen, kristallinkirkas ja kantaa niin kotona kuin pihallakin kauas. Markkinoiden johtavaa äänenlaatua hämäävän pienissä pakkauksissa!

Sounds_Image_solo

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: