Sarja 9
DW915SG
Siirrettävä lankaovikello, jossa on kantoalueen laajennin, lepotila ja kehävalo – Harmaa

Langallisen tai langattoman Honeywell DW915 -ovikellon ansiosta vieraat eivät enää jää huomaamatta, sillä siinä on markkinoiden johtava 5 vuoden pariston kesto, 100 m:n kuuluvuusalue ja 200 m:n langaton kantoalue. Siinä on lepotila, jotta voit rentoutua häiriöittä samalla kun innovatiivinen kehävalo varoittaa sinua vieraan läsnäolosta, kun ovikelloa ei kuule. Jos yhdistät kaksi ovikelloa toisiinsa, niin langaton kantoalue ja samalla mielenrauhasi paranevat entisestään.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915SG

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa.
Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

coming_soon_FI
where_to_buy_-_FI

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: