Sarja 3
DW315S
Kehävalolla ja lepotilalla varustettu lankaovikello – Valkoinen

Helppokäyttöisessä, luotettavassa ja vaivattomassa Honeywell DW315S -lankaovikellossa on lepotila, joka mykistää ovikellon 3, 6, 9 tai 12 tunniksi, jotta voit rentoutua häiriöittä. Myös innovatiivinen kehävalo varoittaa sinua vieraan läsnäolosta, kun ovikelloa ei kuule.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW315S

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: