Sarja 3
DCR315N
Langaton siirrettävä ovikello, jossa on kehävalo ja painike – Pyöreä, Valkoinen

Helppokäyttöisessä, luotettavassa ja vaivattomassa Honeywell DC315S -ovikellossa on lepotila, joka mykistää ovikellon 3, 6, 9 tai 12 tunniksi, jotta voit rentoutua häiriöittä. Innovatiivinen kehävalo varoittaa sinua vieraan läsnäolosta, kun ovikelloa ei kuule.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315N

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: