Sarja 3
DCR313N
Langaton siirrettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – Pyöreä, Valkoinen

Helppokäyttöisessä, luotettavassa ja vaivattomassa Honeywell DCR313N -ovikellossa on säädettävä äänenvoimakkuus ja näkyvä LED-vilkkuvalo. Ja Honeywell ActivLink™ -tekniikan tarjoaman luotettavan langattoman yhteyden ansiosta tiedät, että ovikello toimii aina.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR313S

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Painikkeet ja lisävarusteet

joiden kanssa toimii…
DCR313N Langaton siirrettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö ja painike – Pyöreä, Valkoinen


Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: