Sarja 3
DCR311N
Langaton siirrettävä painikkeellinen ovikello – Pyöreä, Valkoinen

Yksinkertainen, luotettava ja vaivaton Honeywell DCR311N -ovikello on kaikkea, mitä etsit, ja enemmänkin. Esilinkitetty ja asennusvalmis suoraan pakkauksesta, luotettava langaton yhteys ja hyvä äänenlaatu varmistavat, etteivät vieraat enää jää huomaamatta.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DCR311N

Kompakti koko ja muhkea ääni

Kaikkien Honeywell-ovikellojen ääni on digitaalinen, kristallinkirkas ja kantaa niin kotona kuin pihallakin kauas. Markkinoiden johtavaa äänenlaatua hämäävän pienissä pakkauksissa!

Sounds_Image_solo

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö: