Series 3
DC315NP2
Langaton pistorasiaan kytkettävä ovikello, jossa on kehävalo, USB-latausliitäntä ja painike – Valkoinen

Yksinkertainen, luotettava ja vaivaton Honeywell DC315NP2 -ovikello, johon et tarvitse uusia paristoja, sillä se kytketään pistorasiaan. Siinä on lepotila, jotta voit rentoutua häiriöittä samalla kun innovatiivinen yövalo opastaa sinua pimeässä. Siinä on myös USB-liitäntä, jonka kautta voit saada puhelimeen tai tablettiin virtaa kytkemättä ovikelloa irti.

Plug-In
Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Nightlight

DC315NP2

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Painikkeet ja lisävarusteet

joiden kanssa toimii DC315NP2 Langaton pistorasiaan kytkettävä ovikello, jossa on kehävalo, USB-latausliitäntä ja painike – Valkoinen


Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö:

  • 1 x Langaton pistorasiaan kytkettävä ovikello
  • 1 x Langaton painonappi
  • 1 x CR2032 (3V) paristo
  • 1 x Pikaopas, 1 x Turvallisuus ja takuu
  • 1 x Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä
Asennus
Ohje
Huolto
Minulla on Honeywellin langaton ovikellosarja. Voinko liittää sen Honeywellin kotihälytyssarjaan?

Kyllä, Honeywellin langattomat ovikellot ja kotihälytyssarjat toimivat yhdessä Honeywell ActivLink  ®  -teknologian ansiosta. On mahdollista:

  • Linkittää langaton painike hälytysnäppäimistöön, jotta näppäimistö toimisi ylimääräisenä ovikellosummerina.
  • Linkittää langaton ovikello hälytysnäppäimistöön, jotta ovikello toimisi ylimääräisenä sisäsireeninä.
Etsin uutta langallista ovikelloa. Mitä ainutlaatuisia ominaisuuksia langalliset Honeywell-ovikellot tarjoavat?
  • Yksi Britannian johtavista muotoiluyrityksistä on suunnitellut Honeywellin langallisten ovikellojen uuden vallankumouksellisen ulkomuodon.  
  • Halo-valo ja LED-valo-ominaisuudet käyttävät valoa ja väriä kuulovammaisten visuaalisia hälytyksiä varten sekä korostavaa estetiikkaa - saatavana kaikille Honeywellin ovikellosarjoille (paitsi DW311x).
  • Mykistys- ja unitilat tarjoavat häiriöttömiä vaihtoehtoja nukkumisaikoja ja elokuvailtoja varten - saatavana kaikkiin Honeywellin ovikellosarjoihin (paitsi DW311x, DW313x).
  • Painettavat liittimet mahdollistavat ovikellon johtojen helpon asennuksen ja ovikellon liitännän seinäkiinnikkeeseen - Saatavana kaikille langallisille Honeywell DWXXXx -ovikellosarjoille.
Etsin uutta langatonta ovikellosarjaa. Mitä ainutlaatuisia ominaisuuksia langattomat Honeywell-ovikellot tarjoavat?
  • Yksi Britannian johtavista muotoiluyrityksistä on suunnitellut Honeywellin langattomien ovikellojen ja tarvikkeiden uuden vallankumouksellisen ulkomuodon.  
  • Halo-valo ja LED-valo-ominaisuudet käyttävät valoa ja väriä kuulovammaisten visuaalisia hälytyksiä varten sekä korostavaa estetiikkaa - saatavana kaikille Honeywellin ovikellosarjoille (paitsi DC311xx ja DCR311xx).
  • Mykistys- ja unitilat tarjoavat häiriöttömiä vaihtoehtoja nukkumisaikoja ja elokuvailtoja varten - saatavana kaikkiin Honeywellin ovikellosarjoihin (paitsi DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Yövalotoiminto eteisiä varten - Saatavilla pistorasiaan kytkettäville Honeywellin DC315xx- ja DC515xx-ovikelloille.  
  • Muokattavat melodiat -ominaisuus mahdollistaa minkä tahansa MP3-melodian lataamisen ja käyttämisen suoraan tietokoneelta USB-liitännän kautta - saatavilla Honeywell DC917xx -ovikelloille.
  • Kannettavia laitteita voidaan ladata USB 5 V 2 A -lataustoiminnolla - saatavilla pistorasiaan kytkettäville DC315xx-ovikelloille.
Minulla on suuri kiinteistö ja olen huolestunut siitä, että langaton ovikello ei ole ehkä sopiva vaihtoehto. Mikä on Honeywellin langattomien tuotteiden pisin saatavilla oleva kantama?

Honeywellin langattomien ovikellojen pisin kantama on 200 m (mitattuna avomaalla). Kantama voidaan kuitenkin pidentää jopa 400 metriin lisäämällä ketjuun toinen langaton ovikello, jos ensisijainen ovikello on Sarja 9:n ovikello, jossa on kantaman pidentämisominaisuus, joka välittää signaalin ketjun seuraavalle ovikellolle. Katso alla oleva taulukko:

Sarja 9:n ovikellotenintään 200 m (enintään 400 m toisen linkitetyn ovikellon kanssa)
Sarja 5:n ovikellotenintään 150 m
Sarja 3:n ovikellotenintään 150 m

Huomautus: Materiaalit, joiden läpi signaalin on kuljettava, lyhentävät langattomien ovikellojen kantamaa. Lisäksi painikkeen ja ovikellon välissä olevat metalliesineet, kuten lämpöpatterit, peilien taustat tai foliotaustainen kipsilevy, voivat estää signaalin.

Minulla on kuulovamma ja tarvitsen kovaäänisen ovikellon. Mikä on kovaäänisin Honeywellin ovikello?

Honeywellin kovaäänisimmän ovikellon äänen voimakkuus on 90 dB (mitattuna 1 metrin etäisyydeltä). Katso alla oleva taulukko:

Sarja 9:n ovikellot90 dB
Sarja 5:n ovikellot84 dB
Sarja 3:n ovikellot (paitsi DC311xx ja DCR311xx)84 dB
Sarja 3:n ovikellot (DC311xx ja DCP311xx)80 dB

VAROITUS: Pysyvä kuulovamma voi aiheutua äänen voimakkuuden ollessa yli 90 dB. Suurissa kodeissa on suositeltavaa käyttää useita ovikelloja.

Minulla on kuulovamma. Missä Honeywell-ovikelloissa on visuaalisia hälytyksiä?

Kaikissa Honeywell-ovikelloissa (lukuun ottamatta malleja DC311xx ja DCR311xx) on visuaalisia hälytysominaisuuksia, kuten  välkkyvä kirkas LED-valo kuulovammaisia varten.  Sarja 3:n (DC315xx ja DCR315xx), Sarja 5:n ja Sarja 9:n ovikelloissa on myös monivärinen halo-valo-ominaisuus, joka auttaa käyttäjää tunnistamaan eri aktivoinnit visuaalisesti.

Voinko linkittää useamman kuin yhden painikkeen samaan ovikelloon?

Langattomiin Honeywell-ovikelloihin kyllä. Niihin voidaan mallista riippuen liittää jopa 6 langatonta painiketta. Katso alla oleva taulukko:

Sarja 3 (DC311xx ja DCR311xx)2 langatonta painiketta
Sarja 3 (DC313/5xx ja DCR313/5xx)4 langatonta painiketta
Sarja 5 (DC515xx)4 langatonta painiketta
Sarja 9 (DC915xx ja DC917xx)6 langatonta painiketta

Honeywell tarjoaa tämäntyyppisiä kokoonpanoja varten sarjoja, joissa on kaksi painiketta ja ovikello. Katso tuotteet, jotka ovat saatavilla maassasi.

Kyllä, langallisille Honeywell-ovikelloille. Niiden avulla voidaan liittää enintään 2 langallista painiketta ja 5 langatonta painiketta mallista riippuen. Katso alla oleva taulukko:

Sarja 3 langallinen (DW31xxx)2 langallista painiketta
Sarja 9 langallinen (DW915xx)2 langallista painiketta ja 5 langatonta painiketta
Voinko linkittää useamman kuin yhden ovikellon samaan painikkeeseen?

Kyllä, voit linkittää Honeywell-painikkeeseen niin monta Honeywell-ovikelloa kuin haluat Honeywell ActivLink  ®  -teknologialla. Näin voit sijoittaa ovikelloja eri puolille kiinteistöäsi. Honeywell tarjoaa tämäntyyppisiä kokoonpanoja varten sarjoja, joissa on kaksi ovikelloa ja yksi painike. Katso tuotteet, jotka ovat saatavilla maassasi.

Minulla on langaton Friedland EVO+ -ovikellojärjestelmä. Voinko korvata joko painikkeen tai ovikellon Honeywellin langattomien ovikellojen ja painikkeiden uuden valikoiman tuotteilla?

Uusissa Honeywellin  ovikelloissa ja painikkeissa hyödynnetään Honeywell ActivLink  ®  -teknologiaa ja ne eivät ole yhteensopivia Friedland EVO-, EVO+- ja Décor-valikoiman kanssa.

Minulla on Friedland Libra+ langaton ovikellojärjestelmä. Voinko korvata joko painikkeen tai ovikellon Honeywellin langattomien ovikellojen ja painikkeiden uuden valikoiman tuotteilla?

Uusissa Honeywellin  ovikelloissa ja painikkeissa hyödynnetään Honeywell ActivLink  ®  -teknologiaa ja ne ovat yhteensopivia Friedland Libra + -valikoiman kanssa. Niillä voidaan korvata tai täydentää olemassa olevia ovikellojärjestelmiä.

Minulla on langallinen ovikello, mutta haluan säilyttää nykyisen valaistun langallisen painikkeen. Voinko linkittää valaistun painikkeen Honeywellin langattomaan ovikelloon?

Kyllä, Honeywell tarjoaa langattoman muunninsarjan (osanumero:  DCP917x), joka liitetään olemassa olevaan langalliseen painikkeeseen ja ovikellon muuntimeen, joiden avulla se toimii Honeywellin langattomien ovikellojen kanssa Honeywell ActivLinkin  ®  tai 868 MHz Friedlandin kautta.

Minulla on langallinen ovikello, mutta haluan säilyttää nykyisen langallisen painikkeen. Voinko linkittää langallisen painikkeen Honeywellin langattomaan ovikelloon?

Kyllä, Honeywell tarjoaa langattoman muunninsarjan (osanumero: DCP917x), joka liitetään nykyiseen langalliseen painikkeeseen, jonka avulla se toimii Honeywellin langattomien ovikellojen kanssa Honeywell ActivLinkin  ®  tai 868 MHz Friedlandin kautta.

Minulla on langallinen ovikello. Voinko vaihtaa langattomaan ovikelloon?

Kyllä, Honeywell tarjoaa valikoiman langattomia ovikelloja ja yhteensopivia painikkeita, joilla voidaan korvata vanha langallinen ovikellojärjestelmä.

Mistä tiedän minkä tyyppinen ovikellojärjestelmä minulla on tällä hetkellä?

Tarkista onko nykyiseen painikkeeseen tai ovikelloon kytketty johtoja. Jos on, sinulla on langallinen ovikello.

Minulla on muuntaja. Mihin liittimeen johdot pitäisi liittää?

Langallisen ovikellon kiinnikkeen liittimet on merkitty seuraavasti:  

  • A1- ja A2-liittimet langalliselle painikkeelle 1  
  • B1- ja B2-liittimet langalliselle painikkeelle 2
  • AC 1- ja AC 2 -liittimet muuntajalle

faq_transformer_diagram

(Varoitus: on suositeltavaa antaa ammattitaitoisen sähköasentajan kytkeä ja tarkistaa muuntajien toiminta)

Minulla on ongelmia ovikellojen johtojen liittämisessä langallisen ovikellon pikakiinnikkeeseen.

Tarkista käytetäänkö ovikellon johtoa. Jos näin ei ole, suosittelemme nykyisen johdon korvaamista ovikellon johdolla.  

Tarkista, että kuoritun johdon pituus on riittävä, ja että johto ei ole taittunut. Kuoritun johdon pituuden suositus on 8–9 mm.

Millaisia ​​paristoja minun pitäisi ostaa Honeywell-ovikelloa varten?

On suositeltavaa käyttää hyvälaatuisia alkaliparistoja, koska tämän tyyppisissä paristoissa on vakaampi jännite, ja ne kestävät kauemmin kuin halvemmat sinkki-hiilityyppiset paristot.  Ladattavat akut (NiCd tai NiMh) eivät ole sopivia, koska niiden jännite on alhaisempi, ja ovikellon piiri ei toimi luotettavasti pienjännitteellä.

Voinko asentaa painikkeen ulos, jossa se voi kastua?

Kyllä, painike on vesitiivis (IP55) ja suojattu vesisuihkuilta.

Voinko käyttää toimitettua tarratyynyä painikkeen asentamiseksi oven karmiin käyttämättä seinäkiinnikettä?

Et. Tämä ei ole suositeltavaa, koska painike on suunniteltu toimimaan seinäkiinnikkeen kanssa paristojen huollon helpottamiseksi. Jos painike kiinnitetään suoraan oven karmiin ilman seinätelinettä, tämä voi vaikeuttaa paristojen vaihtamista tulevaisuudessa.

Ovatko painikkeen kiinnikettä varten toimitetut kiinnikkeet sopivia metallisia ovikarmeja varten?

Ei. Ei ole suositeltavaa asentaa painiketta metallipintojen päälle, koska materiaali voi tukkia painikkeen ja ovikellon välisiä langattomia signaaleja. Jos tämä on kuitenkin ainoa vaihtoehto, on suositeltavaa käyttää toimitettua tarratyynyä toimitettujen ruuvien sijaan.

Ovatko painikkeen kiinnikettä varten toimitetut kiinnikkeet sopivia UPVC-ovikarmeja varten?

Kyllä, kaikkien painikkeiden mukana toimitetaan uppokantaruuveja, jotka sopivat puu- ja UPVC-pinnoille. Muita kiinnityskohteita varten on ehkä hankittava sopivia ruuveja ja ruuvitulppia.

Ovatko ovikellon mukana toimitetut seinätelineen kiinnikkeet sopivia kipsilevyseiniä varten?

Ei. Vaikka Honeywellin langattomien ovikellojen mukana toimitetut ruuvit ja ruuvitulpat sopivat useimpiin seiniin, kipsilevyseiniä ja joitakin muita kiinnityskohteita varten on ehkä hankittava sopivia ruuveja ja ruuvitulppia.

Miten voin vaihtaa langattoman ovi- ja ikkuna-anturin paristot?

Mallit HS3MAG1x ja HS3MAG2x: VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN

Miten voin vaihtaa langattoman liiketunnistimen paristot?

L430x-malli:  Vapauta salpa tasakärkisellä ruuvimeisselillä ja avaa saranoitu kansi. Vaihda paristo PP3 (6LR61) -alkaliparistoon.

How to replace L430x Batteries

 

 

Miten voin vaihtaa ovikellon paristot?
  1. Irrota ovikellon takana oleva paristokotelon kansi työntämällä ja nostamalla kielekettä. 
  2. Vaihda paristot samantyyppisiin - joko alkali LR6 (AA) tai LR14 (C). 
  3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.
Miten voin vaihtaa langattoman painikkeen paristot?
  1. Poista painike sen kannattimesta ruuvitaltalla, paina vapautusvipua ja siirrä pois telineestä työntämällä. 
  2. Paikallista pyöreä paristokotelon kansi ja käännä sitä kolikon avulla 60 ° vastapäivään.
  3. Paristokotelon kansi irtoaa nyt takakannesta.  Vaihda CR2032-nappiparisto. 
  4. Asenna paristokotelon kansi takaisin paikoilleen kohdistamalla paristokotelon kannen nuoli takakannessa olevan avoimen lukon symbolin kanssa. Paina ja käännä 60 ° myötäpäivään. 
  5. Työnnä kiinnikettä varmistaen, että se on lukittu paikoilleen.
Mistä tiedän, onko Honeywell-ovikello mykistetty 3, 6, 9 tai 12 tunniksi?

Jos et ole varma ovikellon mykistystilasta, nollaa pitämällä mykistyspainiketta painettuna Sleep Mode/Mute kunnes kuulet äänimerkin, ja aseta se uudelleen haluttuun ajoitukseen.

Voinko asettaa toiselle/kolmannelle painikkeelle Secret Knock -toiminnon, jolla on eri melodia ja Halo-väri?

Kyllä, voit tehdä tämän niin monelle painikkeelle kuin ovikellon muistiin voidaan tallentaa. Painikkeen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Paina painiketta 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Ovikello toistaa nyt samaa ääntä kuin silloin, kun painat painiketta kerran. Paina nyt ovikellon melodiapainikettaP3 Chimeyhden tai useamman kerran, kunnes kuulet melodian, jonka haluat valita "Secret Knock" -toimintoa varten. Tarvittaessa voit nyt painaa Aurinkopainiketta sun yhden tai useamman kerran valitaksesi halutun Halo-värin "Secret Knock" -toimintoa varten.

Miten otan Secret Knock -toiminnon käyttöön Honeywellin ovikellosarjassa?

Painikkeen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Paina painiketta 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Ovikello toistaa nyt samaa ääntä kuin silloin, kun painat painiketta kerran. Paina nyt ovikellon melodiapainikettaP3 Chime yhden tai useamman kerran, kunnes kuulet melodian, jonka haluat valita "Secret Knock" -toimintoa varten. Tarvittaessa voit nyt painaa Aurinkopainiketta sun yhden tai useamman kerran valitaksesi halutun Halo-värin "Secret Knock" -toimintoa varten.

Miten määritän eri Halo-värin 2. / 3. painikkeelle tai muulle laitteelle (langaton liiketunnistin tai ovi- / ikkuna-anturi)?

Painikkeen, anturin tai muun laittteen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Jos haluat vaihtaa Halo-väriä, paina painiketta tai laukaise anturi kävelemällä sen edessä tai avaamalla ovi tai ikkuna. Kun ovikellon Halo-valo vilkkuu, valitse halo-väri painamalla ovikellon aurinko-painiketta sun yhden tai useamman kerran. Sinulla on 12 sekuntia toiminnon suorittamiseen.

Miten määritän eri melodian 2. / 3. painikkeelle tai muulle laitteelle (langaton liiketunnistin tai ovi-/ikkuna-anturi)?

Painikkeen, anturin tai muun laittteen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Jos haluat vaihtaa tietyn laitteen melodian, paina painiketta tai laukaise anturi kävelemällä sen edessä tai avaamalla ovi tai ikkuna. Kun ovikello soittaa melodian, valitse uusi melodia painamalla melodiapainikettaP3 Chime yhden tai useamman kerran valitaksesi uuden melodian

En voi lisätä langatonta laitetta (painike, liiketunnistin, ovi- / ikkuna-anturi) ja ovikello piippaa kahdesti, kun yritän tehdä niin.

Olet ylittänyt langattomien laitteiden enimmäismäärän, joihin Honeywell-ovikello voi muodostaa yhteyden. Ovikelloon voidaan liittää 2, 4, 5 tai 6 laitetta mallista riippuen. Katso seuraava taulukko:

Sarja 3 (DC311xx ja DCR311xx)2 langatonta laitetta
Sarja 3 (DC313/5xx ja DCR313/5xx)4 langatonta laitetta
Sarja 5 (DC515xx)4 langatonta laitetta
Sarja 9 (DC915xx ja DC917xx)6 langatonta laitetta
Sarja 9 langallinen (DW915xx)2 langallista painiketta ja 5 langatonta laitetta 

Halo-valolla varustetut ovikellot: Kun olet yrittänyt lisätä uuden laitteen, odota että ovikello piippaa kaksi kertaa. Nyt voit poistaa yhden laitteen, joka on jo linkitetty ovikelloon, ja korvata sen uudella laitteella. Asetukset-painikkeen settings lyhyt painallus saa ovikellon ilmaisemaan muistiin tallennetun ensimmäisen laitteen Halo-värin. Toinen lyhyt painallus näyttää toisen laitteen Halo-värin. Toistuvilla lyhyillä painalluksilla saat näkyviin kaikkien yhdistettyjen laitteiden värit. Pitkä Asetukset-painikkeen painallus aiheuttaa sen, että Halo-värin osittama laite korvataan uudella laitteella. Tämän toiminnon suorittamiseen on aikaa 12 sekuntia.

Ovikellot, joissa ei ole Halo-valoa: Punainen LED vilkkuu nopeasti. Lyhyt Asetukset-painikkeen settings painallus (alle 2 sekuntia) saa aikaan ovikellon muistin vanhimman laitteen korvaamisen. Pitkä Asetukset-painikkeen settings painallus (yli 2 sekuntia) saa aikaan ovikellon uusimman laitteen korvaamisen. Jos mitään painiketta ei paineta 12 sekuntiin, mitään ei muuteta.  Jos et pysty tunnistamaan laitteita, koska Halo-valon yksilöllisiä värejä ei ole asetettu, voit suorittaa tehdaspalautuksen poistaaksesi kaikki linkitetyt laitteet muistista ja linkittääksesi sitten uuden laitteen. Voit tehdä tämän poistamalla yhden pariston (tai katkaisemalla pistorasiaan kytkettävän ovikellon virran). Pidä "asetukset" -painiketta settings painettuna pariston vaihdon (tai virran kytkemisen) aikana. Keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Tässä vaiheessa voit linkittää uuden laitteen.

Miten poistan linkityksen tai laitteen (painike, liiketunnistin, ovi-/ikkuna-anturi) ovikellosta?

Jos ovikelloon on jo linkitetty enimmäismäärä laitteita, voit poistaa linkityksen tai laitteen lisäämällä korvaavan laitteen samanaikaisesti. Katso ohjeet tämän suorittamiseksi seuraavasta kysymyksestä.  

Jos ovikelloon on jo linkitetty enimmäismäärä laitteita, et voi poistaa linkitystä tai yksittäistä laitetta. Tehdasasetusten palautus (joka poistaa kaikki linkitetyt laitteet) on tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto.  

Voit palauttaa tehdasasetukset poistamalla yhden pariston (tai katkaisemalla pistorasiaan kytkettävän ovikellon virran). Pidä "asetukset" -painiketta settingspainettuna pariston vaihdon (tai virran kytkemisen) aikana. Keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Tässä vaiheessa voit linkittää uuden laitteen.

Miten linkitän ylimääräisiä langattomia Honeywellin ovi- ja ikkuna-antureja?

Pidä ovikellon asetukset-painiketta settings painettuna, kunnes keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Aktivoi ilkivaltatoiminto työntämällä anturin paristokotelon kansi auki. Ovikello toistaa hälytysäänen. Langaton ovi- / ikkuna-anturi on nyt linkitetty.

Miten linkitän ylimääräisiä langattomia Honeywell-liiketunnistimia?

Pidä ovikellon asetukset-painiketta settings painettuna, kunnes keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen).  

Määritä ulkoiselle liiketunnistimelle (L430x),  liiketunnistin kävelytestiä varten valitun päivä- tai yötoiminnon mukaan  (lisää kuva tähän osoittamaan, miten saadaan selville, onko se päivä tai yö-tilassa)  seuraavasti:

day night

  1. Aseta Aika-säädin kokonaan vastapäivään sen minimiarvoon.
  2. Jos liiketunnistin on asetettu YÖ-toimintoon käytettäväksi valaistuksen kanssa, säädä HÄMÄRÄ-ohjain myötäpäivään sen ääriasentoon. Jos liiketunnistin on kuitenkin asetettu PÄIVÄ-toimintoon, säädä HÄMÄRÄ-ohjain vastapäivään sen minimiasentoon.      How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Siirry tunnistusalueen yli liiketunnistimen laukaisemiseksi. Ovikello toistaa hälytysäänen, ja liiketunnistin on nyt linkitetty.  

 

Miten linkitän ylimääräisiä langattomia Honeywell-painikkeita?

Pidä ovikellon asetukset-painiketta  settings painettuna, kunnes keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Paina painiketta. Ovikello soittaa melodian. Painike on nyt linkitetty.

Miten voin palauttaa tehdasasetukset?

Voit palauttaa tehdasasetukset poistamalla yhden pariston (tai katkaisemalla pistorasiaan kytkettävän ovikellon virran). Pidä "asetukset" -painiketta painettuna pariston vaihdon (tai virran kytkemisen) aikana. Keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Tämän jälkeen sinun täytyy linkittää uudelleen painike tai muut laitteet, kuten langattomat liiketunnistimet ja/tai langattomat ovi- ja ikkuna-anturit.

Ovikello on lakannut toimimasta. Olen tarkastanut paristot ja vaihtanut ne, mutta ovikello ei tästä huolimatta toimi.

Kokeile suorittaa tehdasasetusten palautus. Voit tehdä tämän poistamalla yhden pariston (tai katkaisemalla pistorasiaan kytkettävän ovikellon virran). Pidä "asetukset" -painiketta settings painettuna pariston vaihdon (tai virran kytkemisen) aikana. Keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen). Tämän jälkeen sinun täytyy linkittää uudelleen painike tai muut laitteet, kuten langattomat liiketunnistimet ja/tai langattomat ovi- ja ikkuna-anturit.

Miten voin sammuttaa Halo-valon ja/tai LED-valon?

Jos haluat vaihtaa Halo-valon/LED-valon järjestystä, paina aurinkosymboli-painiketta sun, kunnes löydät sopivan valosarjan.

Miten voin muuttaa Halo-valon väriä?

Paina painiketta. Kun ovikellon Halo-valo vilkkuu, valitse halo-väri painamalla ovikellon aurinko-painiketta sun yhden tai useamman kerran.

Miten voin vaihtaa ovikellon melodioita?

Paina painiketta. Kun ovikello soittaa melodian, valitse uusi melodia painamalla melodiapainiketta P3 Chime yhden tai useamman kerran valitaksesi uuden melodian.

Ovikello ei enää soi, mutta Halo-valo ja/tai LED-valo syttyy.

Uni-/mykistyspainiketta on ehkä painettu, tai se on aktivoitu. Mykistyspainikkeen symboli voi vilkkua, jos painike on aktivoitu. Voit deaktivoida painikkeen pitämällä mykistyspainiketta painettuna Sleep Mode/Mute, kunnes kuuluu äänimerkki. Ovikello soi nyt kun painiketta painetaan.

Mistä löydän ovikellon tai lisävarusteen tuotekoodin?

Tuotekoodi sijaitsee joko ovikellon tai lisälaitteen alareunassa tai paristokotelon kannen sisällä olevassa harmaassa tarrassa. Tarrassa olevassa tuotekoodissa on ensin 2 tai 3 kirjainta, sitten 3 numeroa, jonka jälkeen joitakin muita kirjaimia. Esimerkiksi, DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x ja niin edelleen.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Langallinen Honeywell-ovikello on lakannut toimimasta. Mikä voisi olla ongelma?
  1. Tarkista, ovatko ovikellon johdot kunnolla kiinni molemmista päistä - langallisessa painikkeessa ja langallisen ovikellon kiinnikkeessä, ja että ne eivät ole irronneet. Jos ovikellon johdot ovat irrallaan, yhdistä ne uudelleen.
  2. Tarkista, onko langallinen ovikello kytketty langalliseen kiinnikkeeseen kunnolla. Jos näin ei ole, kytke ovikello kiinnikkeeseen.
  3. Tarkista, onko langallisessa painikkeessa merkkejä korroosiosta tai kontaminaatiosta. Jos merkkejä on olemassa, puhdista korroosio ja/tai kontaminaatio kontakteista. Jos tämä ei ole mahdollista, langallinen painike on ehkä korvattava.
  4. Jos langallinen ovikello on paristokäyttöinen, ei verkkovirtakäyttöinen, paristojen varaus voi olla lopussa, ja olet ehkä huomannut pariston alhaisen varauksen varoitusvalon ovikellossa. Vaihda paristot ja asenna ne uudelleen.
  5. Jos langallisen ovikellon voimanlähteenä on muuntaja, muuntaja on ehkä vaihdettava. (Varoitus: On suositeltavaa käyttää vain valtuutettua sähköasentajaa tarkistamaan muuntajan toiminta ja/tai vaihtamaan se)
Honeywell-painikkeen pariston käyttöikä ei ollut ilmoitetun ajan pituinen.

Litiumnappipariston käyttöikä voi lyhentyä ja niiden toimivuus voi heikentyä, jos niitä käytetään kylmässä tai pakkasessa. Myös erittäin kuormittava käyttö vähentää pariston käyttöikää.

Honeywell-ovikellon pariston käyttöikä ei ollut ilmoitetun ajan pituinen.

Määritetty pariston käyttöikä perustuu hyvälaatuisten alkaliparistojen tyypilliseen kestoon. Erittäin kuormittava paristojen käyttö ja/tai epäsopivien paristojen, kuten esimerkiksi heikkolaatuisten sinkkiparistojen käyttö vähentää paristojen käyttöikää. 

Alkaliparistojen käyttöikä voi myös lyhentyä, jos niitä käytetään kuumassa tai kylmässä ilmastossa. Paristojen käyttöiän maksimoimiseksi käytä ovikelloja 5–25 °C lämpötila-alueella.

Valaistu langallinen painike on lakannut toimimasta

Tarkista, onko painike juuttunut suljettuun asentoon, mikä voi aiheuttaa sen että painikkeen valo ei saa virtaa. Jos näin on, vapauta juuttunut painike ja varmista, että se pääsee liikkumaan vapaasti. 

Jos langallisen painikkeen valo ei toimi edelleenkään, valoelementti voi olla viallinen. Jos näin on, langallinen painikemoduuli on ehkä vaihdettava.

Painike toimii katkonaisesti. Mistä tämä voi johtua?

Kylmissä olosuhteissa, huonossa sijainnissa tai ympäristössä ja ovikellon ollessa kantavuuden enimmäisetäisyydellä on suositeltavaa vaihtaa paristot useammin (eli 12–18 kuukauden välein) optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Vaihda paristot välittömästi, kun pariston alhaisen varauksen ilmaisin aktivoituu. 

CR2032-nappipariston virheellinen asennus voi myös vaurioittaa pariston kosketusta. Tarkista pariston kosketus ja aseta paristo takaisin paikoilleen.

Miksi ovikello piippaa kahdesti melodian toistamisen jälkeen?

Ovikello piippaa kahdesti ilmoittaakseen, että painikkeen pariston varaus on alhainen ja että se on vaihdettava.

Painike on lakannut toimimasta.

Tarkista pitääkö paristo vaihtaa vaihtamalla CR2032-nappiparisto.

Minkälaisen takuun Honeywell tarjoaa ovikelloille, hälyttimille ja tarvikkeille?

Honeywell tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille ovikellosarjoille, hälytinsarjoille ja tarvikkeille.

Mistä saan asennusoppaan kopion?

Pikaohjeet ja asennusohjeet ovat saatavilla tällä sivustolla. Katso kyseiset tuotesivut tai tämän tukiosion myöhemmät kohdat.

Mitä teen käytetyille paristoille?

Kaikki vanhat paristot on hävitettävä turvallisesti käyttäen paikalliseen keräyspisteeseen.

Voinko huoltaa ovikelloja ja painikkeita itse?

Ovikellot ja painikkeet eivät sisällä huollettavia osia, lukuun ottamatta vaihdettavia paristoja.

Voinko tilata varaosia kuten painikkeen kiinnikkeitä, ovikellon kiinnittimiä, painikkeiden nimikylttejä ja ylimääräisiä nimikylttejä?

Valitettavasti Honeywell ei tällä hetkellä tarjoa tällaisia varaosia erikseen.

Miten videoita

Mykistys- ja lepotilatoimintojen käyttö
Melodian vaihtaminen
Halo-valon ja LED-vilkkuvalon toimintojen käyttö
Tehdasasetusten palauttaminen
Laitteiden linkittäminen ovikelloon
Laitteiden tai niiden linkityksen poistaminen ovikellosta
Eri melodian valitseminen lisätyille laitteille
Eri Halo-valon värin valitseminen lisätyille laitteille
Salaisen koputustoiminnon määrittäminen
Paristojen vaihtaminen