L430S
Langaton liikeanturi (IP54) – Valkoinen

Langaton L430S-liikeanturi lisää mielenrauhaa. Se on vedenpitävä, joten sen voi sijoittaa ulos autotallin tai ajotien viereen. Yhdistämällä sen Honeywell-ovikellopakettiin tiedät aina, kun ovellesi saapuu vieras.

Up to 150m Wireless Range
Waterproof (IP54)

L430S

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

Talotarvike

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-painikkeet ja lisävarusteet on helppo asentaa, ne voidaan asentaa ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ne käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä
Ohje
Huolto
Haluan saada tietoa, jos joku lähestyy etuoveani tai ajaa pihaani. Mitkä Honeywell-ovikellosarjat ovat sopivia?

Honeywellin aikaisen hälytyksen sarjoissa on langaton ovikello, langaton painike ja langaton ulkoinen liikeanturi, jotka ovat kaikki valmiiksi linkitetty. Pihatielle tuleva tai etuovea lähestyvä henkilö aktivoi anturin ja ovikellon äänihälytys kuuluu. Näiden sarjojen tuotekoodit ovat joko DC313xEA tai DC915xEA. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella maittain.  Vaihtoehtoisesti Honeywell tarjoaa langattomia ulkoisia PIR (passiivinen infrapuna) L430x -liiketunnistimia, jotka voidaan linkittää olemassa olevaan Honeywellin langattomaan ovikelloon, ja tämä voidaan myös määrittää antamaan äänihälytys.

Miten voin vaihtaa langattoman ovi- ja ikkuna-anturin paristot?

Mallit HS3MAG1x ja HS3MAG2x: VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN

Miten voin vaihtaa langattoman liiketunnistimen paristot?

L430x-malli:  Vapauta salpa tasakärkisellä ruuvimeisselillä ja avaa saranoitu kansi. Vaihda paristo PP3 (6LR61) -alkaliparistoon.

How to replace L430x Batteries

 

 

Miten määritän eri Halo-värin 2. / 3. painikkeelle tai muulle laitteelle (langaton liiketunnistin tai ovi- / ikkuna-anturi)?

Painikkeen, anturin tai muun laittteen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Jos haluat vaihtaa Halo-väriä, paina painiketta tai laukaise anturi kävelemällä sen edessä tai avaamalla ovi tai ikkuna. Kun ovikellon Halo-valo vilkkuu, valitse halo-väri painamalla ovikellon aurinko-painiketta sun yhden tai useamman kerran. Sinulla on 12 sekuntia toiminnon suorittamiseen.

Miten määritän eri melodian 2. / 3. painikkeelle tai muulle laitteelle (langaton liiketunnistin tai ovi-/ikkuna-anturi)?

Painikkeen, anturin tai muun laittteen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Jos haluat vaihtaa tietyn laitteen melodian, paina painiketta tai laukaise anturi kävelemällä sen edessä tai avaamalla ovi tai ikkuna. Kun ovikello soittaa melodian, valitse uusi melodia painamalla melodiapainikettaP3 Chime yhden tai useamman kerran valitaksesi uuden melodian

Miten linkitän ylimääräisiä langattomia Honeywell-liiketunnistimia?

Pidä ovikellon asetukset-painiketta settings painettuna, kunnes keltainen valo vilkkuu joko ovikellon sivussa olevassa pienessä LED-valossa tai Halo-valossa (tuotetyypistä riippuen).  

Määritä ulkoiselle liiketunnistimelle (L430x),  liiketunnistin kävelytestiä varten valitun päivä- tai yötoiminnon mukaan  (lisää kuva tähän osoittamaan, miten saadaan selville, onko se päivä tai yö-tilassa)  seuraavasti:

day night

  1. Aseta Aika-säädin kokonaan vastapäivään sen minimiarvoon.
  2. Jos liiketunnistin on asetettu YÖ-toimintoon käytettäväksi valaistuksen kanssa, säädä HÄMÄRÄ-ohjain myötäpäivään sen ääriasentoon. Jos liiketunnistin on kuitenkin asetettu PÄIVÄ-toimintoon, säädä HÄMÄRÄ-ohjain vastapäivään sen minimiasentoon.      How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Siirry tunnistusalueen yli liiketunnistimen laukaisemiseksi. Ovikello toistaa hälytysäänen, ja liiketunnistin on nyt linkitetty.  

 

Minkälaisen takuun Honeywell tarjoaa ovikelloille, hälyttimille ja tarvikkeille?

Honeywell tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille ovikellosarjoille, hälytinsarjoille ja tarvikkeille.

Mistä saan asennusoppaan kopion?

Pikaohjeet ja asennusohjeet ovat saatavilla tällä sivustolla. Katso kyseiset tuotesivut tai tämän tukiosion myöhemmät kohdat.

Mitä teen käytetyille paristoille?

Kaikki vanhat paristot on hävitettävä turvallisesti käyttäen paikalliseen keräyspisteeseen.