HS3MAG2N
Langaton ovi- ja ikkuna-anturi, yhdistelmäpakkaus – Valkoinen

Langaton HS3MAG2N -ovi- ja ikkuna-anturin yhdistelmäpakkaus lisää mielenrauhaa. Jos yhdistät anturin olemassa olevaan Honeywell-ovikelloon tai -varashälyttimeen, niin saat varoituksen aina, kun ovi tai ikkuna on jätetty auki tai kun joku saapuu kotiisi tai lähtee sieltä.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG2N

Osta nyt

Monet myymälät kautta maan pitävät tuotteitamme varastossa. Voit myös ostaa tämän tuotteen suoraan seuraavilta sivustoilta.

coming_soon_FI

Helppo asentaa

Kaikki Honeywell-painikkeet ja lisävarusteet on helppo asentaa, ne voidaan asentaa ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ne käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

PikaopasTurvallisuus ja takuuTuoteseloste

Pakkauksen sisältö:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä
Ohje
Huolto
Haluan saada tietää, jos lapseni tai vanhanpuoleinen sukulaiseni avaa etuoveni. Mitkä Honeywell-ovikellosarjat ovat sopivia?

Honeywellin sisääntulosarjoissa on langaton ovikello, langaton painike ja langaton ovi- ja ikkuna-anturi, jotka ovat kaikki valmiiksi linkitetty. Oven avaaminen aktivoi anturin ja ovikello antaa äänihälytyksen. Näiden sarjojen tuotekoodit ovat joko DC313xDE tai DC915xDE. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella maittain.  Vaihtoehtoisesti Honeywell tarjoaa langattomia ovi- ja ikkuna-antureja HS3MAG1x (yhden tuotteen pakkaus) / HS3MAG2x (kahden tuotteen pakkaus), joka voidaan linkittää olemassa olevaan Honeywellin langattomaan ovikelloon, ja tämä voidaan myös määrittää antamaan äänihälytys.

Miten määritän eri Halo-värin 2. / 3. painikkeelle tai muulle laitteelle (langaton liiketunnistin tai ovi- / ikkuna-anturi)?

Painikkeen, anturin tai muun laittteen täytyy olla ensin linkitetty ovikelloon. Jos haluat vaihtaa Halo-väriä, paina painiketta tai laukaise anturi kävelemällä sen edessä tai avaamalla ovi tai ikkuna. Kun ovikellon Halo-valo vilkkuu, valitse halo-väri painamalla ovikellon aurinko-painiketta sun yhden tai useamman kerran. Sinulla on 12 sekuntia toiminnon suorittamiseen.

Minkälaisen takuun Honeywell tarjoaa ovikelloille, hälyttimille ja tarvikkeille?

Honeywell tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille ovikellosarjoille, hälytinsarjoille ja tarvikkeille.

Mistä saan asennusoppaan kopion?

Pikaohjeet ja asennusohjeet ovat saatavilla tällä sivustolla. Katso kyseiset tuotesivut tai tämän tukiosion myöhemmät kohdat.

Mitä teen käytetyille paristoille?

Kaikki vanhat paristot on hävitettävä turvallisesti käyttäen paikalliseen keräyspisteeseen.