Serie 3
DCR313S

Timbre inalámbrico portátil con control del volumen y pulsador – Redondo, Blanco

Sencillo, fiable y sin contratiempos, el timbre Honeywell DCR313S dispone de volumen regulable para que se adapte a su estado de ánimo, y de un LED estroboscópico para disponer de más alertas visuales. Y gracias la tecnología ActivLink™ de Honeywell, que proporciona una conexión inalámbrica fiable, usted sabe que el timbre siempre funcionará.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR313S

Comprar ahora

Nuestros productos están disponibles en muchos comercios minoristas de toda España. También puede comprar este producto directamente en los siguientes sitios Web.

Amazon

Pulsadores y accesorios

que trabajan con el… DCR313S Timbre inalámbrico portátil con control del volumen y pulsador – Redondo, Blanco ound, White

De fácil instalación

Todos los timbres Honeywell se entregan ya conectados y listos para su instalación inmediata, con montaje opcional sin tornillos y un compartimento para la pila de fácil apertura, para que esté preparado en unos minutos. Todo esto está respaldado por nuestra garantía del producto de 2 años.

Guía de inicio rápidoSeguridad y garantíaFicha técnica

Contenido del paquete:

  • 1 x Timbre inalámbrico portátil
  • 1 x Pulsador inalámbrico
  • 1 x Pila CR2032 (3V)
  • 1 x Guía de inicio rápido, 1 x Seguridad y garantía
  • 1 x Declaración de Conformidade