Timbres inalámbricos Honeywell

Descubra la revolucionaria nueva gama de timbres inalámbricos Honeywell para su hogar.

Timbres portátiles

Los timbres portátiles tienen un alcance excepcional, lo que significa que puede llevárselos por la casa y el jardín y nunca volverá a perder la visita de una persona o una entrega.

Timbres enchufables

Los timbres enchufables están siempre cargados y listos para moverse. Nuestra gama incorpora ventajosas prestaciones, como el innovador modo de luz lamparilla, así como puerto de carga USB para que pueda recargar teléfonos y tablets.

Kits para casa y jardín

No pierda nunca la visita de una persona con este flexible timbre. Coloque el timbre enchufable dentro de casa y llévese el timbre portátil al jardín. Así, siempre sabrá si alguien llama a la puerta.

DC515NHGP2

Kits de puerta delantera y trasera

Los kits de puerta delantera y trasera proporcionan una solución sencilla y sin complicaciones para su casa; tienen dos pulsadores que se conectan previamente a un timbre, para que nunca vuelva a perder la visita de una persona. DC313NFB

Kits de alerta anticipada

Mediante la conexión de un sensor externo de movimiento a un timbre, los kits de alerta anticipada proporcionan un sistema inteligente, sencillo y eficaz para notificarle que está llegando un visitante, incluso antes de que alcance la puerta. DC915NEA

Kits de entrada de puerta

Los kits de entrada de puerta le permiten de forma sencilla y fácil potenciar la seguridad de su hogar mediante un sistema de timbre que utiliza un sensor de puertas y ventanas para alertarle cuando alguien entra o sale de la casa. DC313NDE

Prestaciones y beneficios

Descubra qué hace que los timbres Honeywell sean verdaderamente revolucionarios.

Selector de productos

Disponemos de una gama completa de timbres que se adaptan a todas sus necesidades.

41 resultados encontrados