HS3MAG1N
Trådløs dør- og vinduessensor – Hvid

Nyd at føle dig mere tryg med den trådløse HS3MAG1N dør- og vinduessensor. Tilslut sensoren til din nuværende Honeywell-dørklokke eller alarmsættet til huset og få besked, hvis du har ladet et vindue eller en dør stå åben, eller hvis nogen går ind eller ud af huset.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG1S

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold:

Ofte stillede spørgsmål

Generelt
Sådan gør du
Vedligeholdelse
Jeg vil gerne vide, om det er mit barn eller en ældre person fra familien, som kommer ind ad hoveddøren. Hvilke Honeywell-dørklokker er egnet til det?

Honeywell har kits, der består af en trådløs dørklokke, trådløs trykknap og dør- og vinduessensor, som alle er forbundet i æsken. Åbning af døren vil aktivere sensoren og få dørklokken til at sende en alarmlyd. Produktkoderne for disse kits er DC313xDE eller DC915xDE. Produktsortiment kan variere fra land til land.  Alternativt har Honeywell en trådløs dør- og vinduessensor HS3MAG1x (enkelt) /  HS3MAG2x (dobbelt), som kan forbindes til din nuværende trådløse Honeywell-dørklokke og den kan også konfigureres til at udsende en alarmlyd.

Hvordan kan jeg tilknytte en anden Halo-farve til den 2. / 3. trykknap eller en anden enhed (trådløs bevægelsessensor eller dør-/vinduessensor)?

Din trykknap, sensor eller anden enhed skal allerede være forbundet til din dørklokke. Du kan ændre Halo-farve ved at trykke på trykknappen eller udløse sensoren ved at gå frem og tilbage foran den eller åbne en dør eller et vindue. Når Halo Light blinker på din dørklokke, trykkes på dørklokkens solknap sun et par gange for at vælge en anden halo-farve. Du har 12 sekunder til at gøre dette.

Hvilken garanti tilbyder Honeywell på dørklokker, alarmer og tilbehør?

Honeywell yder 2 års garanti på dørklokkekits, alarmkits og tilbehør.

Hvor kan jeg få et eksemplar af installationsvejledningen?

Startvejledningen og installationsmanualer kan hentes på dette websted. Se produktsiden eller herunder i supportafsnittet.

Hvad skal jeg gøre med de gamle batterier?

Alle gamle batterier skal bortskaffes på sikker vis på den måde, der er mulig, hvor du bor.