Serie 9
DW915S
Trådført og trådløs dørklokke med forlænger til rækkevidde, dvaletilstand og halo-lys – Hvid

Gå aldrig glip af et besøg igen med en trådført og trådløs Honeywell DW915-dørklokke takket være et markedsførende batteri med 5 års levetid, 100 m hørbar rækkevidde og 200 m trådløs rækkevidde. Den leveres med dvaletilstand, så du kan slappe af uden at blive forstyrret, mens det innovative halo-lys gør dig opmærksom på dørklokken, når den ikke kan høres. Forbind to dørklokker med hinanden for at få større trådløs dækning og tryghed.

Wired Chime Icon
Up to 200m Wireless Range
Audible Range 100m (90dB)
Maximum Volume 90dB
Choice of 8 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW915S

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold: