Serie 3
DW315S
Trådført dørklokke med halo-lys og dvaletilstand – Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres den trådførte Honeywell DW315S-dørklokke med dvaletilstand, som slukker for dørklokken i 3, 6, 9 eller 12 timer, så du kan slappe af uden at blive forstyrret. Det innovative halo-lys vil også gøre dig opmærksom på, at der er nogen ved døren, når dørklokken ikke kan høres.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW315S

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold: