Serie 3
DCR315N
Trådløs, bærbar dørklokke med halo-lys og trykknap – Rund, Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres Honeywell DCR315N-dørklokken med dvaletilstand, som slukker for dørklokken i 3, 6, 9 eller 12 timer, så du kan slappe af uden at blive forstyrret. Det innovative halo-lys vil også gøre dig opmærksom på, at der står nogen ved døren, når dørklokken ikke kan høres.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR315N

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold:

  • 1 x Trådløs, bærbar dørklokke
  • 1 x Trådløs trykknap
  • 1 x CR2032 (3V) batteri
  • 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti
  • 1 x Overensstemmelseserklæring