Serie 3
DC311N
Trådløs, bærbar dørklokke med trykknap – Hvid

Honeywell DC311S-dørklokken er enkel, driftssikker og problemfri og alt det, du leder efter og meget mere. Tilsluttet på forhånd og klar til brug lige fra æsken med en driftssikker trådløs forbindelse og fantastisk lydkvalitet. Du kan være sikker på, at du aldrig vil gå glip af en besøgende igen.
.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DC311N

Kompakt størrelse med kraftig lyd

Alle Honeywell dørklokker har en digitalt forbedret tydelig lyd, som kan høres i hele huset og haven ved at pakke markedsførende lydkvalitet i små pakker!

Sounds_Image_solo

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold:

  • 1 x Trådløs, bærbar dørklokke
  • 1 x Trådløs trykknap
  • 1 x CR2032 (3V) batteri
  • 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti
  • 1 x Overensstemmelseserklæring

Ofte stillede spørgsmål

Generelt
Installation
Sådan gør du
Vedligeholdelse
Jeg har et Honeywell trådløs dørklokke kit. Kan jeg integrere det med Honeywell hjemmealarm kit?

Ja, du kan bruge et Honeywell trådløst dørklokke kit sammen med et hjemmealarm kits med Honeywell ActivLink®-teknologien. Du kan gøre følgende:

  • Forbind den trådløse trykknap til alarm-keypad og aktiver keypad som ekstra dørklokke.
  • Forbind den trådløse dørklokke til alarm-keypad og aktiver dørklokken som ekstra intern sirene.
Jeg leder efter en ny ledningsført dørklokke. Hvilke unikke funktioner har Honeywells ledningsførte dørklokker?
  • De nye ledningsførte dørklokker og tilbehør fra Honeywell er lavet i et innovativt og revolutionerende design af et førende designfirma.  
  • Funktionerne Halo lys og LED Strobe anvender lys og farve til at opnå visuelle alarmer for hørehæmmende og er udført i et æstetisk design - fås til alle Honeywell dørklokke-serier (undtagen DW311x).
  • Funktioner til at slå lyden fra (mute) og sleeptimer anvendes, når du ikke vil forstyres. For eksempel hvis du tager en lur - fås til alle Honeywell dørklokke-serier  (undtagen DC311xx, DC313x).
  • "push fit" montagebeslag gør det let at montere eksisterende telefonledninger og dørklokker i væggen via et vægbeslag - fås til alle Honeywell DWXXXx ledningsførte dørklokkeserier.
Jeg leder efter en ny trådløs dørklokke. Hvilke unikke funktioner har Honeywells trådløse dørklokker?
  • De nye trådløse dørklokker og tilbehør fra Honeywell er lavet i et innovativt og revolutionerende design af et førende designfirma.  
  • Funktionerne Halo lys og LED Strobe anvender lys og farve til at opnå visuelle alarmer for hørehæmmende udført i et æstetisk design - fås til alle Honeywell serier af dørklokker (undtagen DC311xx og DCR311xx).
  • Funktioner til at slå lyden fra (mute) og sleeptimer anvendes, når du ikke vil forstyres. For eksempel hvis du tager en lur - fås til alle Honeywell dørklokke-serier (undtagen DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Natlysfunktion til entreen - fås til DC315xx og DC515xx Honeywell Plug-In dørklokker.  
  • Funktionen "personlige melodier" kan bruges til at vælge en MP3-melodi, som du downloader og bruger direkte fra din computer via USB - fås til Honeywell DC917xx.
  • USB 5V 2A-opladefunktionen bruges til at oplade bærbare enheder - fås til DC315xx Plug-In dørklokker.
Jeg har et stort hjem og er i tvivl om, om en trådløs dørklokke er velegnet. Hvad er den længste rækkevidde for Honeywells trådløse dørklokker?

Den længste rækkevidde for en af Honeywells trådløse dørklokker er 200 m (i åbent terræn). Men denne rækkevidde kan udvides op til 400 m med en ekstra trådløs dørklokke i kæden, såfremt den primære dørklokke er fra serie 9 og har signalforstærker til at føre signalet videre til den næste dørklokke i kæden. Se tabellen herunder:

Serie 9 dørklokkerop til 200 m (op til 400 m med ekstra forbundet dørklokke)
Serie 5 dørklokkerop til 150 m
Serie 3 dørklokkerop til 150 m

Bemærk: De trådløse dørklokkers rækkevidde reduceres i forhold til det materiale, signalet skal trænge igennem. Metalgenstande såsom radiatorer, spejle eller folie- og gipsplader mellem trykknappen og dørklokken kan spærre for signalet.

Jeg har nedsat hørelse og skal have en dørklokke med høj lydstyrke, hvilken giver den højeste lyd?

Dørklokken med den højeste lydstyrke fra Honeywell yder 90 dB (målt på 1 meters afstand). Se tabellen herunder:

Serie 9 dørklokker90 dB
Serie 5 dørklokker84 dB
Serie 3 dørklokker (undtagen DC311xx og DCR311xx)84 dB
Serie 3 dørklokker (DC311xx og DCP311xx)80 dB

FORSIGTIG: Der er risiko for permanent høreskade ved lyd over 90 dB. Vi anbefaler brug af flere dørklokker i større hjem.

Jeg har nedsat hørelse. Hvilke af Honeywells dørklokker har visuelle alarmer?

Alle Honeywells dørklokker (undtagen DC311xx og DCR311xx) har visuelle funktioner samt en lys LED-strobeeffekt til hørehæmmede. I serie 3 (DC315xx og DCR315xx), serie 5 og serie 9 har dørklokkerne flerfarvet halo lysfunktion til at hjælpe brugeren med visuelt at skelne mellem forskellige alarmer.

Kan jeg forbinde mere end en trykknap til den samme dørklokke?

Ja med Honeywells trådløse dørklokker. Du kan forbinde op til 6 trådløse trykknapper afhængigt af modellen. Se tabellen herunder:

Serie 3 (DC311xx og DCR311xx)2 trådløse trykknapper
Serie 3 (DC313/5xx og DCR313/5xx)4 trådløse trykknapper
Serie 5 (DC515xx)4 trådløse trykknapper
Serie 9 (DC915xx og DC917xx)6 trådløse trykknapper

Honeywell tilbyder kits til denne type konfiguration med to trykknapper og en dørklokke. Se hvilke produkter der er tilgængelige i dit land.

Ja med Honeywells ledningsførte dørklokker. Du kan forbinde op til 2 trykknapper med ledning og 5 trådløse trykkknapper afhængigt af model. Se tabellen herunder:

Serie 3 med ledning (DW31xxx)2 trykknapper med ledning
Serie 9 med ledning (DW915xx)2 trykknapper med ledning 5 trådløse trykknapper
Kan jeg forbinde mere end en dørklokke til den samme trykknap?

Ja det er muligt at forbinde lige så mange Honeywell-dørklokker, som du ønsker, til Honeywell-trykknap med Honeywell ActivLink®-teknologi. På den måde kan du placere dørklokkerne på forskellige steder i dit hjem. Honeywell tilbyder kits til denne type konfiguration med to  dørklokker og en trykknap. Se hvilke produkter, der er tilgængelige i dit land.

Jeg har et Friedland EVO+ trådløs dørklokkesystem. Kan jeg enten udskifte trykknap eller dørklokke med de nye Honeywell-produkter i form af trådløse dørklokker og trykknapper?

Honeywells nye dørklokker og trykknapper har Honeywell ActivLink®-teknologi og er kompatible med Friedland EVO, EVO+ og Décor.

Jeg har en Friedland Libra+ trådløs dørklokkesystem. Kan jeg enten udskifte trykknap eller dørklokke med de nye Honeywell-produkter i form af trådløse dørklokker og trykknapper?

Honeywells nye dørklokker og trykknapper har Honeywell ActivLink®-teknologi og er kompatible med Friedland Libra+. De kan anvendes til at udskifte eller udvide dit eksisterende dørklokkesystem.

Jeg har en ledningsført dørklokke og ønsker at beholde den nuværende lysende, ledningsførte trykknap. Kan jeg forbinde min lysende, ledningsførte trykknap til en trådløs dørklokke fra Honeywell?

Ja, Honeywell tilbyder en såkaldt "Wired to Wireless" adapter (produktnr:  DCP917x) til at forbinde en eksisterende ledningsført trykknap, så den fungerer sammen med Honeywells trådløse dørklokke via Honeywell ActivLink® eller Friedland 868Mhz.

Jeg har en ledningsført dørklokke og ønsker at beholde den nuværende trykknap. Kan jeg forbinde min ledningsførte trykknap til en trådløs dørklokke fra Honeywell?

Ja, Honeywell tilbyder en såkaldt "Wired to Wireless" adapter (produktnr: DCP917x) til at forbinde en eksisterende ledningsført trykknap, så den fungerer sammen med Honeywells trådløse dørklokke via Honeywell ActivLink® eller Friedland 868Mhz.

Jeg har en ledningsført dørklokke. Kan jeg ændre den til en trådløs dørklokke?

Ja, Honeywell tilbyder en række trådløse dørklokker og kompatible trykknapper til udskiftning af en ældre ledningsført dørklokke.

Hvordan ved jeg, hvilken slags dørklokkesystem jeg har i dag?

Kontroller, om ledningerne er tilsluttet din nuværende tryknap eller dørklokke. Er der ledninger, har du en ledningsført dørklokke.

Jeg har en transformer. Hvilken tilslutning skal jeg bruge til at forbinde ledningerne?

Dørklokkens beslag er mærket som følger:  

  • A1 & A2 - tilslutning til trykknap med ledning 1  
  • B1 & B2 - tilslutning til trykknap med ledning 2
  • AC1 & AC2 - tilslutning til transformer

faq_transformer_diagram

(Forsigtig: det anbefales at bruge en professionel tekniker til at oprette forbindelse og kontrollere, om transformeren virker)

Jeg har problemer med at forbinde dørklokkens ledninger til dørklokkebeslaget.

Kontrollér, om der anvendes en telefonkabel. Ellers anbefaler vi, at du udskrifter den eksisterende ledning med et telefonkabel.

Kontrollér, om den blottede ledning er lang nok og at den ikke er bøjet. 8-9 mm blottet ledning anbefales.

Hvilken type batterier skal jeg købe til min Honeywell dørklokke?

Vi anbefaler, at du bruger en god kvalitet af alkaliske batterier, idet denne batteritype leverer en mere stabil spænding, og de holder længere end billigere zink-kul batterier.  Genopladelige batterier (NiCd eller NiMh) egner sig ikke på grund af deres lavere spænding, og dørklokkens kredsløb vil ikke virke stabilt ved lav spænding.

Kan jeg installere min trykknap udendørs, hvor den kan blive våd?

Ja, trykknappen er vandtæt ( IP55) og kan tåle regnvejr.

Kan jeg bruge den medfølgende limpad til at montere trykknappen på min dørkarm uden at bruge vægbeslag?

Nej. Det anbefales ikke, idet trykknappen er designet til at fungere sammen med vægbeslag af hensyn til udskiftning af batteriet. Limer du trykknappen direkte på dørkarmen uden vægbeslag, er det svært senere at skifte batterierne.

Jeg har dørkarme af metal, er de medfølgende beslag til trykknapper velegnet?

Nej. Vi anbefaler, at du ikke monterer trykknappen på metaloverflader, idet materialet kan blokere for det trådløse signal mellem trykknap og dørklokke. Hvis det er den eneste løsning, så anbefaler vi, at du bruger de limpads, der følger med, i stedet for de medfølgende skruer.

Jeg har dørkarme af UPVC, er de medfølgende beslag til trykknapper velegnet?

Ja, alle trykknapper leveres med forsænket skrue egnet til træ og UPVC-overflader. Til andre formål kan du få brug for egnede skruer og vægplugs.

Jeg har gipsvægge, kan de medfølgende vægbeslag til dørklokken bruges?

Nej. Selvom de skruer og vægplugs, der følger med alle Honeywell Wireless Doorbells, egner sig til de fleste vægtyper, så kræver gipsvægge og lignende vægtyper andre skruer og vægplugs.

Hvordan udskifter jeg batterier i den trådløse dør- bevægelsessensor?

Til HS3MAG1x og HS3MAG2x: TBC

Hvordan udskifter jeg batterier i den trådløse bevægelsessensor?

Til L430x:  Brug en flad skruetrækker til at frigøre og åbne det hængslede cover. Udskift batteriet med PP3 (6LR61) Alkaline.

How to replace L430x Batteries

 

 

Hvordan udskifter jeg batterier i dørklokken?
  1. Fjern battericoveret på bagsiden af dørklokken ved at trykke på tappen og løfte. 
  2. Udskift batterier med samme type - enten alkaline LR6 (AA) eller LR14 (C). 
  3. Sæt battericoveret på plads.
Hvordan udskifter jeg batterier i min trådløse trykknap?
  1. Fjern trykknappen fra beslaget ved at bruge en skruetrækker til at trykke på tappen og træk den ud af beslaget. 
  2. Vælg det runde battericover og brug en mønt til at dreje battericoveret 60° mod uret.
  3. Battericoveret frigøres nu fra bagsiden. 
  4. Udskift CR2032-batteriet.  Sæt battericover på igen, således at pilen på battericoveret flugter med det åbne låsesymbol på bagsiden. Tryk og drej 60° i urets retning. 
  5. Sæt beslaget på igen, og sørg for, at det er låst på plads.
Hvordan kan jeg vide, om min Honeywell-dørklokke er dæmpet i 3,6,9 eller 12 timer ?

Hvis du er tvivl om dørklokkens status, så nulstil ved at trykke på og holde mute-knappen inde, Sleep Mode/Mute indtil den bipper og indstil den igen efter dit ønske.

Kan jeg konfigurere Secret Knock på den 2. og 3. trykknap med en anden melodi og Halo lys-farve?

Ja, det kan du for lige så mange trykknapper, som dørklokken kan gemme i hukommelsen. Trykknappen skal forbindes med din dørklokke forinden. Tryk på trykknappen 3 gange hurtigt efter hinanden. dørklokken spiller samme melodi, som når du trykker på knappen en gang. Tryk nu på melodiknappenP3 Chimepå dørklokken en eller flere gange, indtil du hører den melodi, som du ønsker at vælge for "Secret Knock". Efter behov kan du trykke på solknappen sun en eller flere gange og vælge den ønskede Halo-farve til "Secret Knock".

Hvordan vælger jeg “Secret Knock” på min Honeywell-dørklokke kit?

Trykknappen skal forbindes med din dørklokke forinden. Tryk på trykknappen 3 gange hurtigt efter hinanden. dørklokken spiller samme melodi, som når du trykker på knappen en gang. Tryk nu på melodiknappenP3 Chime på dørklokken en eller flere gange, indtil du hører den melodi, som du ønsker at vælge for "Secret Knock". Efter behov kan du trykke på solknappen sun en eller flere gange og vælge den ønskede Halo-farve til "Secret Knock".

Hvordan kan jeg tilknytte en anden Halo-farve til den 2. / 3. trykknap eller en anden enhed (trådløs bevægelsessensor eller dør-/vinduessensor)?

Din trykknap, sensor eller anden enhed skal allerede være forbundet til din dørklokke. Du kan ændre Halo-farve ved at trykke på trykknappen eller udløse sensoren ved at gå frem og tilbage foran den eller åbne en dør eller et vindue. Når Halo Light blinker på din dørklokke, trykkes på dørklokkens solknap sun et par gange for at vælge en anden halo-farve. Du har 12 sekunder til at gøre dette.

Hvordan kan jeg tilknytte en anden melodi til den 2. / 3. trykknap eller en anden enhed (trådløs bevægelsessensor eller dør-/vinduessensor)?

Din trykknap, sensor eller anden enhed skal allerede være forbundet til din dørklokke. Du kan ændre melodi til en enhed ved at trykke på trykknappen eller udløse føleren ved at gå frem og tilbage foran den eller åbne en dør eller et vindue. Når dørklokken afspiller en melodi, trykkes på dørklokkens melodiknap P3 Chime et par gange for at vælge ny melodi.

Jeg kan ikke tilføje en trådløs enhed (trykknap, bevægelsessensor, dør-/vinduesensor) og dørklokken bipper to gange, når jeg prøver.

Du har nået det maksimale antal trådløse enheder, som Honeywell-dørklokken kan forbindes til. Din dørklokke understøtter 2, 4, 5 eller 6 enheder afhængig af model. Se tabellen:

Serie 3 (DC311xx og DCR311xx)2 trådløse enheder
Serie 3 (DC313/5xx og DCR313/5xx)4 trådløse enheder
Serie 5 (DC515xx)4 trådløse enheder
Serie 9 (DC915xx og DC917xx)6 trådløse enheder
Serie 9 med ledning (DW915xx)2 ledningsførte trykknapper 5 trådløse enheder

Til dørklokker med Halo lys: Når du har forsøgt at tilføje den nye enhed, skal du vente på to bip fra dørklokken. Du kan nu fjerne en af enhederne, der allerede er forbundet til dørklokken, og udskifte med en ny enhed. Tryk kort på "indstillinger"settings, så dørklokken viser Halo-farven for den første gemte enhed i hukommelsen. Tryk kortvarigt igen, og Halo-farven for den anden enhed vises. Ved flere gentagne tryk skiftes mellem alle farver for de forbundne enheder. Tryk længere på "indstillinger" og enheden for den viste Halo-farve overskrives af en ny enhed. Du har 12 sekunder til at gøre dette.

Til dørklokker uden Halo lys: Den røde LED blinker hurtigt. Kort tryk på "indstillinger" settings (mindre end 2 sekunder) vil overskrive den ældste enhed i dørklokkens hukommelse. Langt tryk på "indstillinger" settings (over 2 sekunder) overskriver den nyeste enhed. Trykkes der ikke på nogen knap i 12 sekunder, ændres der ingenting.  Kan du ikke identificere enhederne, fordi der ikke er valgt en unik farve til Halo lys, kan du gendanne fabriksindstillingerne og slette alle tilsluttede enheder via hukommelsen, og derefter tilslutte en ny enhed. Det gør du ved at tage et batteri ud (eller slukke for strømmen til "plugin" dørklokke versionen). Tryk og hold knappen “settings” settings inde, mens du skifter batteri (eller tænder for strømmen). Et gult lys blinker, enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Nu kan du forbinde en ny enhed.

Hvordan kan jeg afbryde eller fjerne en enhed (trykknap, bevægelsessensor, dør-/vinduesensor) fra min dørklokke?

Har du nået det maksimale antal enheder til dørklokken, kan du afbryde eller fjerne en enhed ved at tilføje en ekstra enhed på samme tid. Se spørgsmålet herunder for vejledning heri.  

Hvis du ikke har nået det maksimale antal enheder til dørklokken, kan du ikke afbryde eller fjerne en enkelt enhed. Du skal i givet fald gendanne fabriksindstillingerne (så alle forbundne enheder fjernes). Det er den eneste mulighed.  

Det gør du ved at tage et batteri ud (eller slukke for strømmen til "plugin" dørklokke versionen). Tryk og hold knappen “indstillinger” settings inde, mens du skifter batteri (eller tænder for strømmen). Et gult lys blinker enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Nu kan du forbinde en ny enhed.

Hvordan kan jeg forbinde flere trådløse Honeywell dør- og vinduesensorer?

Tryk og hold indstillingsknappen settings på dørklokken, indtil et gult lys blinker enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Åbn dør-/vinduesensorens battericover for at aktivere en hændelse. dørklokken spiller en lyd. Din trådløse dør-/vinduesensor er nu forbundet.

Hvordan kan jeg forbinde flere trådløse Honeywell-bevægelsesfølere?

Tryk og hold indstillingsknappen settings på dørklokken, indtil et gult lys blinker enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype).    

Til den eksterne bevægelsesføler (L430x), konfigureres bevægelsesføleren ifølge den valgte dag- eller natfunktion (indsæt billede til at vise, hvordan man kan se, om det er dag- eller natfunktion) som følger:

day night

  1. Indstil tiden helt tilbage modsat uret, til minimumsindstillingen.
  2. Hvis bevægelsesføleren indstilles til NAT og bruges med lys, indstilles TUSMØRKE helt, med uret, til den maksimale indstilling. Men hvis bevægelsesføleren indstilles til DAG, indstilles TUSMØRKE helt tilbage, modsat uret, til minimumsindstillingen.    How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Lav en bevægelse hen over registreringsområdet for at udløse bevægelsessensoren. dørklokken spiller en advarselslyd og bevægelsesføleren er forbundet.  

 

Hvordan kan jeg forbinde flere trådløse Honeywell-trykknapper?

Tryk og hold indstillingsknappen settings på dørklokken, indtil et gult lys blinker enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Tryk på trykknappen. dørklokken afspiller en melodi. Din trykknap er nu forbundet.

Hvordan gendanner jeg fabriksindstillingerne?

Det gør du ved at tage et batteri ud (eller slukke for strømmen til "plugin" dørklokke versionen). Tryk og hold knappen “indstilling” settings inde, mens du skifter batteri (eller tænder for strømmen). Et gult lys vil blinke enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Derefter skal du forbinde trykknappen eller anden enhed, som f.eks. trådløs sensor og/eller trådløs dør- og vinduesensor.

Min dørklokke virker ikke længere. Jeg har kontrolleret og udskiftet batterierne, men den virker fortsat ikke.

Prøv at gendanne fabriksindstillingerne. Det gør du ved at tage et batteri ud (eller slukke for strømmen til "plugin" dørklokke versionen). Tryk og hold knappen “indstilling” settings inde, mens du skifter batteri (eller tænder for strømmen). Et gult lys vil blinke enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Derefter skal du forbinde trykknappen eller anden enhed, som f.eks. trådløs sensor og/eller trådløs dør- og vinduesensor.

Hvordan ændrer jeg farven på Halo lys?

Tryk på trykknappen. Når Halo lys blinker på din dørklokke, trykkes på dørklokkens solknap sun et par gange for at vælge en anden halo-farve.

Hvordan kan jeg ændre dørklokkens melodier?

Tryk på trykknappen. Når dørklokken afspiller en melodi, trykkes på dørklokkens melodiknap P3 Chime et par gange for at vælge ny melodi.

Min dørklokke giver ikke længere nogen lyd, men Halo lys og/eller LED Strobe lyser stadig.

Der er trykket på knappen Sleep/Mute eller den er aktiveret. Symbolet for dæmpet kan blinke, hvis trykknappen er aktiveret. Deativeres ved at trykke og holde dæmpknappen Sleep Mode/Mute inde til der høres et bip. dørklokken høres, når der trykkes på trykknappen.

Hvordan finder jeg produktkoden til min dørklokke eller mit tilbehør?

Se i bunden af dørklokken eller tilbehøret, eller inde i battericoveret, og se efter det grå mærke. Der står en produktkode, som starter med 2 eller 3 bogstaver, efterfulgt af 3 tal, og efterfulgt af bogstaver. Eksempelvis DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x, o.s.v.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Min ledningsførte Honeywell-dørklokke virker ikke længere. Hvad kan årsagen være?
  1. Kontrollér, om dørklokkens ledninger er tilsluttet korrekt i begge ender. Ved trykknappen og dørklokkebeslaget, og at de ikke er løsnet. Sæt ledningerne fast igen efter behov.
  2. Kontrollér, om dørklokken er tilsluttet korrekt til beslaget. Forbind dørklokken igen til beslaget.
  3. Kontrollér, om der er tegn på rust eller snavs på trykknappen. Fjern rust og/eller snavs fra kontakterne efter behov. Er det ikke muligt, skal du udskifte trykknappen.
  4. Hvis den ledningsførte Honeywell-dørklokke er tilsluttet batteri og ikke via en transformer, kan batterierne være brugt op og du kan i givet fald se advarselstegn for lavt batteri på dørklokken. Udskift batterierne med nye.
  5. Hvis den ledningsførte Honeywell-dørklokke er tilsluttet en transformer, skal transformeren måske udskiftes. (Forsigtig: Det anbefales at bruge en professionel elektriker til at kontrollere og/eller udskifte transformeren)
Levetiden af batteriet i min Honeywell-trykknap passer ikke med specifikationerne

Levetiden af lithium-batterier kan reduceres og funktionaliteten kan påvirkes, hvis de anvendes ved lave temperaturer eller frost. Krævende brug kan også reducere batteriets levetid.

Levetiden af batteriet i min Honeywell-dørklokke stemmer ikke overens med specifikationerne

Batteriets levetid beregnes ved normalt brug og med alkalinebatterier af god kvalitet. Krævende brug og/eller brug af uegnede batterier, som f.eks. zinkbatterier af lav kvalitet, kan reducere batteriernes levetid. 

Levetiden af alkalinebatterier reduceres også, hvis de bruges under meget varme eller kolde forhold. Den længeste batterilevetid opnås ved at bruge dørklokken ved en temperatur på mellem 5 og 25 C.

Lyset i den lysende, ledningsførte trykknap virker ikke mere

Kontrollér, om trykknappen sidder fast, da det kan betyde, at trykknappens lys ikke får strøm. I så fald skal du frigøre den klemte knap og sikre, at den kan bevæge sig frit. 

Hvis lyset til trykknappen fortsat ikke virker, kan der være en fejl i lysdelen. I så fald skal du udskifte hele trykknap enheden.

Trykknappen virker kun af og til, hvad kan årsagen være?

Under kolde forhold, dårlig placering eller krævende omgivelser, og når dørklokken betjenes under maksimal afstand, anbefaler vi at udskifte batterierne oftere (12–18 måneder) for at sikre optimal ydeevne. Udskift straks batterierne, når indikatoren lyser. 

Forkert installation af CR2032-batteriet kan beskadige batterikontakten. Efterse batterikontakten og sæt batteriet i igen.

Hvorfor bipper dørklokken to gange, efter at den har spillet en melodi?

Dørklokken bipper to gange, fordi trykknappens batteri er lavt og skal udskiftes.

Min trykknap virker ikke længere.

Kontroller om batteriet skal udskiftes ved at udskifte CR2032-batteriet.

Hvilken garanti tilbyder Honeywell på dørklokker, alarmer og tilbehør?

Honeywell yder 2 års garanti på dørklokkekits, alarmkits og tilbehør.

Hvor kan jeg få et eksemplar af installationsvejledningen?

Startvejledningen og installationsmanualer kan hentes på dette websted. Se produktsiden eller herunder i supportafsnittet.

Hvad skal jeg gøre med de gamle batterier?

Alle gamle batterier skal bortskaffes på sikker vis på den måde, der er mulig, hvor du bor.

Kan jeg selv udføre eftersyn af dørklokke og trykknap?

Dørklokke og trykknap skal ikke serviceres undtagen udskiftning af batterierne.

Kan jeg får estatningsdele såsom trykknapbeslag, dørklokkebeslag, trykknapplader og reservedelsmærker?

Desværre tilbyder Honeywell ikke i øjeblikket disse dele særskilt.

Sådan videoer

Ændring af melodien
Nulstilling til fabriksindstillinger
Forbinde enheder til dørklokken
Fjernelse af forbindelse eller af enheder fra en dørklokke
Valg af en anden melodi til flere enheder
Opsætning af funktionen med det hemmelige “Banke på”-tegn
Udskiftning af batterier