HS3MAG2N

Trådløs dør- og vinduessensor, dobbelt pakke – Hvid

Nyd at føle dig mere tryg med den trådløse HS3MAG2N dør- og vinduessensor, dobbeltpakke. Tilslut sensoren til din nuværende Honeywell-dørklokke eller alarmsættet til huset og få besked, hvis du har ladet et vindue eller en dør stå åben, eller hvis nogen går ind eller ud af huset.

Up to 200m Wireless Range
Door & Window Sensor

HS3MAG2N

Specifikation:

Trådløs dør og vindue sensor ( x 2 )
FarveHvid
VægmonteringJa
Skrueløs montering (klæbepuder)Ja
Frekvens / Trådløs rækkevidde*868MHz200m
Strøm Batteri: 1 x CR2032 (3V) - (medfølger)
Batterilevetid (år) 2
BatterifunktionerIndikator for lavt batteri Easy Open Battery Compartment
TestfunktionJa
ÆndringssikringJa
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Mål (mm) / vægt (g) 71 (h) x 40 (b) x 14 (d) / 28 (g)
Monteringsmuligheder Skruer Klæbepuder
Pakke
EAN-kode / Standardpakke EAN-kode 5004100965943 / 5004100966131
Pakkemål (mm) / vægt (g) 137 (h) x 146 (b) x 30 (d) / 120 (g)
Standardpakke, mængde 6

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.