DCP311
Trådløs trykknap med LED sikkerhedslys – Portrætformat, Hvid

Den trådløse Honeywell DCP311-trykknap kombinerer fantastisk funktion med et klasseførende design. Den leveres med et LED-sikkerhedslys, som viser, at trykknappen virker, og en Hemmelig banke-på-funktionen, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP311

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell-trykknapper og tilbehør er nemme at installere med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti. .

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold:

Ofte stillede spørgsmål

Generelt
Installation
Sådan gør du
Vedligeholdelse
Kan jeg forbinde mere end en trykknap til den samme dørklokke?

Ja med Honeywells trådløse dørklokker. Du kan forbinde op til 6 trådløse trykknapper afhængigt af modellen. Se tabellen herunder:

Serie 3 (DC311xx og DCR311xx)2 trådløse trykknapper
Serie 3 (DC313/5xx og DCR313/5xx)4 trådløse trykknapper
Serie 5 (DC515xx)4 trådløse trykknapper
Serie 9 (DC915xx og DC917xx)6 trådløse trykknapper

Honeywell tilbyder kits til denne type konfiguration med to trykknapper og en dørklokke. Se hvilke produkter der er tilgængelige i dit land.

Ja med Honeywells ledningsførte dørklokker. Du kan forbinde op til 2 trykknapper med ledning og 5 trådløse trykkknapper afhængigt af model. Se tabellen herunder:

Serie 3 med ledning (DW31xxx)2 trykknapper med ledning
Serie 9 med ledning (DW915xx)2 trykknapper med ledning 5 trådløse trykknapper
Kan jeg forbinde mere end en dørklokke til den samme trykknap?

Ja det er muligt at forbinde lige så mange Honeywell-dørklokker, som du ønsker, til Honeywell-trykknap med Honeywell ActivLink®-teknologi. På den måde kan du placere dørklokkerne på forskellige steder i dit hjem. Honeywell tilbyder kits til denne type konfiguration med to  dørklokker og en trykknap. Se hvilke produkter, der er tilgængelige i dit land.

Hvorfor er den MP3-melodi, som jeg tildelte en bestemt trykknap, ændret i min DC917xx MP3 dørklokke ?

Har du knyttet trykknappen til en downloadet melodi og sletter du bagefter den melodi, så vil trykknappen som standard afspille næste tilgængelige, downloadede melodi, hvis den findes, eller den skifter til en standardmelodi, der findes på din DC917xx MP3 dørklokke.  

Har du mere end en trykknap, så vil du ved at slette en MP3-melodi knyttet til en bestemt trykknap, påvirke de andre trykknapper i systemet. Du kan ændre den tilknyttede melodi for hver trykknap ved at trykke på knappen, og derefter trykke på melodiknappen melody på dørklokken indtil du hører den ønskede melodi.

Jeg har problemer med at forbinde dørklokkens ledninger til dørklokkebeslaget.

Kontrollér, om der anvendes en telefonkabel. Ellers anbefaler vi, at du udskrifter den eksisterende ledning med et telefonkabel.  

Kontrollér, om den blottede ledning er lang nok og at den ikke er bøjet. 8-9 mm blottet ledning anbefales.

Kan jeg installere min trykknap udendørs, hvor den kan blive våd?

Ja, trykknappen er vandtæt ( IP55) og kan tåle regnvejr.

Kan jeg bruge den medfølgende limpad til at montere trykknappen på min dørkarm uden at bruge vægbeslag?

Nej. Det anbefales ikke, idet trykknappen er designet til at fungere sammen med vægbeslag af hensyn til udskiftning af batteriet. Limer du trykknappen direkte på dørkarmen uden vægbeslag, er det svært senere at skifte batterierne.

Jeg har dørkarme af metal, er de medfølgende beslag til trykknapper velegnet?

Nej. Vi anbefaler, at du ikke monterer trykknappen på metaloverflader, idet materialet kan blokere for det trådløse signal mellem trykknap og dørklokke. Hvis det er den eneste løsning, så anbefaler vi, at du bruger de limpads, der følger med, i stedet for de medfølgende skruer.

Jeg har dørkarme af UPVC, er de medfølgende beslag til trykknapper velegnet?

Ja, alle trykknapper leveres med forsænket skrue egnet til træ og UPVC-overflader. Til andre formål kan du få brug for egnede skruer og vægplugs.

Hvordan udskifter jeg batterier i min trådløse trykknap?
  1. Fjern trykknappen fra beslaget ved at bruge en skruetrækker til at trykke på tappen og træk den ud af beslaget. 
  2. Vælg det runde battericover og brug en mønt til at dreje battericoveret 60° mod uret.
  3. Battericoveret frigøres nu fra bagsiden. 
  4. Udskift CR2032-batteriet.  Sæt battericover på igen, således at pilen på battericoveret flugter med det åbne låsesymbol på bagsiden. Tryk og drej 60° i urets retning. 
  5. Sæt beslaget på igen, og sørg for, at det er låst på plads.
Kan jeg konfigurere Secret Knock på den 2. og 3. trykknap med en anden melodi og Halo lys-farve?

Ja, det kan du for lige så mange trykknapper, som dørklokken kan gemme i hukommelsen. Trykknappen skal forbindes med din dørklokke forinden. Tryk på trykknappen 3 gange hurtigt efter hinanden. dørklokken spiller samme melodi, som når du trykker på knappen en gang. Tryk nu på melodiknappenP3 Chimepå dørklokken en eller flere gange, indtil du hører den melodi, som du ønsker at vælge for "Secret Knock". Efter behov kan du trykke på solknappen sun en eller flere gange og vælge den ønskede Halo-farve til "Secret Knock".

Hvordan vælger jeg “Secret Knock” på min Honeywell-dørklokke kit?

Trykknappen skal forbindes med din dørklokke forinden. Tryk på trykknappen 3 gange hurtigt efter hinanden. dørklokken spiller samme melodi, som når du trykker på knappen en gang. Tryk nu på melodiknappenP3 Chime på dørklokken en eller flere gange, indtil du hører den melodi, som du ønsker at vælge for "Secret Knock". Efter behov kan du trykke på solknappen sun en eller flere gange og vælge den ønskede Halo-farve til "Secret Knock".

Hvordan kan jeg tilknytte en anden Halo-farve til den 2. / 3. trykknap eller en anden enhed (trådløs bevægelsessensor eller dør-/vinduessensor)?

Din trykknap, sensor eller anden enhed skal allerede være forbundet til din dørklokke. Du kan ændre Halo-farve ved at trykke på trykknappen eller udløse sensoren ved at gå frem og tilbage foran den eller åbne en dør eller et vindue. Når Halo Light blinker på din dørklokke, trykkes på dørklokkens solknap sun et par gange for at vælge en anden halo-farve. Du har 12 sekunder til at gøre dette.

Hvordan kan jeg tilknytte en anden melodi til den 2. / 3. trykknap eller en anden enhed (trådløs bevægelsessensor eller dør-/vinduessensor)?

Din trykknap, sensor eller anden enhed skal allerede være forbundet til din dørklokke. Du kan ændre melodi til en enhed ved at trykke på trykknappen eller udløse føleren ved at gå frem og tilbage foran den eller åbne en dør eller et vindue. Når dørklokken afspiller en melodi, trykkes på dørklokkens melodiknap P3 Chime et par gange for at vælge ny melodi.

Hvordan kan jeg forbinde flere trådløse Honeywell-trykknapper?

Tryk og hold indstillingsknappen settings på dørklokken, indtil et gult lys blinker enten fra den lille LED på siden af dørklokken eller fra Halo lys (afhængigt af produkttype). Tryk på trykknappen. dørklokken afspiller en melodi. Din trykknap er nu forbundet.

Levetiden af batteriet i min Honeywell-trykknap passer ikke med specifikationerne

Levetiden af lithium-batterier kan reduceres og funktionaliteten kan påvirkes, hvis de anvendes ved lave temperaturer eller frost. Krævende brug kan også reducere batteriets levetid.

Lyset i den lysende, ledningsførte trykknap virker ikke mere

Kontrollér, om trykknappen sidder fast, da det kan betyde, at trykknappens lys ikke får strøm. I så fald skal du frigøre den klemte knap og sikre, at den kan bevæge sig frit. 

Hvis lyset til trykknappen fortsat ikke virker, kan der være en fejl i lysdelen. I så fald skal du udskifte hele trykknap enheden.

Trykknappen virker kun af og til, hvad kan årsagen være?

Under kolde forhold, dårlig placering eller krævende omgivelser, og når dørklokken betjenes under maksimal afstand, anbefaler vi at udskifte batterierne oftere (12–18 måneder) for at sikre optimal ydeevne. Udskift straks batterierne, når indikatoren lyser. 

Forkert installation af CR2032-batteriet kan beskadige batterikontakten. Efterse batterikontakten og sæt batteriet i igen.

Hvilken garanti tilbyder Honeywell på dørklokker, alarmer og tilbehør?

Honeywell yder 2 års garanti på dørklokkekits, alarmkits og tilbehør.

Hvor kan jeg få et eksemplar af installationsvejledningen?

Startvejledningen og installationsmanualer kan hentes på dette websted. Se produktsiden eller herunder i supportafsnittet.

Hvad skal jeg gøre med de gamle batterier?

Alle gamle batterier skal bortskaffes på sikker vis på den måde, der er mulig, hvor du bor.

Kan jeg selv udføre eftersyn af dørklokke og trykknap?

Dørklokke og trykknap skal ikke serviceres undtagen udskiftning af batterierne.

Kan jeg får estatningsdele såsom trykknapbeslag, dørklokkebeslag, trykknapplader og reservedelsmærker?

Desværre tilbyder Honeywell ikke i øjeblikket disse dele særskilt.