Serie 3
DW313S
Trådført dørklokke med volumenkontrol og LED-strobe – Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres den trådførte Honeywell DW313S-dørklokke med justerbar volumen efter dit humør og en LED-strobe til ekstra visuelle alarmer. Du kan tilslutte ledningen til din nuværende trykknap på få minutter, og med en hørbar rækkevidde på op til 80 m ved du, at du aldrig vil gå glip af en besøgende igen.

Wired Chime Icon
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DW313S

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold: