Serie 3
DW311S
Trådført dørklokke – Hvid

Honeywell DW311S-dørklokken er enkel, driftssikker og problemfri og alt det, du leder efter og meget mere. Den er klar til brug lige fra æsken, og du kan slutte den til din nuværende trykknap på få minutter. Med en hørbar rækkevidde på op til 60 m, ved du, at du aldrig vil gå glip af en besøgende igen.

Wired Chime Icon
Audible Range 60m (80dB)
Maximum Volume 80dB
Choice of 4 Melodies

DW311S

Kompakt størrelse med kraftig lyd

Alle Honeywell dørklokker har en digitalt forbedret tydelig lyd, som kan høres i hele huset og haven ved at pakke markedsførende lydkvalitet i små pakker!

Sounds_Image_solo

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold: