Serie 3
DCR313N
Trådløs, bærbar dørklokke med volumenkontrol og trykknap – Rund, Hvid

Enkel, driftssikker og problemfri leveres Honeywell DCR313N-dørklokken med justerbar volumen, så den passer til dit humør og en LED-strobe til ekstra visuelle alarmer. Takket være Honeywell ActivLink™-teknologien, som giver en driftssikker, trådløs forbindelse, ved du, at din dørklokke altid fungerer.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DCR313S

Køb nu

Vores produkter føres af forhandlere i Danmark. Du kan også købe dette produkt direkte på de følgende websider:

coming_soon_DK

Nem at installere

Alle Honeywell dørklokker leveres tilsluttet på forhånd og klar til at blive installeret lige fra æsken, med valgfri skruefri installation og et batterirum, som er nemt at åbne, så du kan opsætte dem på få minutter. Alt dette sammen med vores 2-årige produktgaranti.

Hurtig start-vejledning Sikkerhed og garanti Datablad

Pakkens indhold:

  • 1 x Trådløs, bærbar dørklokke
  • 1 x Trådløs trykknap
  • 1 x CR2032 (3V) batteri
  • 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti
  • 1 x Overensstemmelseserklæring