Série 5
DC515EG
Bezdrátový přenosný zvonek s halogenovým světlem, režimem spánku a tlačítkem – šedý

Stylový a kompaktní zvonek Honeywell DC515EG s vynikající kvalitou zvuku je ideální doplněk vaší domácnosti vhodný pro váš životní styl. Je vybaven spánkovým režimem, takže můžete nerušeně odpočívat, a inovativní světlo se 7 volitelnými barvami vás upozorní na přítomnost návštěvy, když zvonek není slyšet.

Up to 150m Wireless Range
Audible Range 80m (84dB)
Maximum Volume 84dB
Choice of 6 Melodies
Sleep Mode/Mute
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts

DC515SG

Koupit nyní

Naše výrobky jsou na skladě u řady prodejců v celé Velké Británii.
Případě si můžete tento výrobek koupit přímo na následujících webových stránkách.

coming-soon-cz

Snadná instalace

Všechny zvonky Honeywell jsou předem propojené a připravené k instalaci, možná je instalace bez šroubů a prostor na baterii se snadným otevíráním, takže systém nastavíte během pár minut. To vše se dodává s podporou dvouleté záruky na výrobek.

Stručný návod k použitíBezpečnost & ZárukaDatový list

Obsah balení:

Nejčastější dotazy

Obecné informace
Instalace
Návod
Údržba
Chystám se pořídit si novou sadu bezdrátových dveřních zvonků. Jaké jedinečné vlastnosti nabízí bezdrátové dveřní zvonky společnosti Honeywell?
  • Nová řada bezdrátových dveřních zvonků a doplňků společnosti Honeywell nabízí inovativní a revoluční design navržený jedním z předních britských designových domů.
  • Funkce obvodového a stroboskopického LED světla využívají světla a barvy a poskytují tak vizuální upozornění pro neslyšící a také zanechávají estetický dojem – dostupné u všech řad dveřních zvonků společnosti Honeywell (kromě modelů DC311xx a DCR311xx).
  • Funkce Ztlumit a časovač vypnutí nabízejí možnosti proti rušení pro chvíle odpočinku a filmové večery – dostupné u všech řad dveřních zvonků společnosti Honeywell (kromě modelů DC311xx, DCR311xx, DC313xx, DCR313xx).
  • Funkce nočního osvětlení do chodeb – dostupné u modelů dveřních zvonků do zásuvky DC315xx a DC515xx. 
  • Funkce přizpůsobení melodie umožňuje stažení a použití libovolné melodie ve formátu MP3 přímo z počítače pomocí USB – dostupné u modelů dveřních zvonků DC917xx.
  • Funkce nabíjení skrze USB 5V 2A umožňuje nabíjení přenosných zařízení – dostupné u modelů dveřních zvonků do zásuvky DC315xx.
Vlastním velkou nemovitost a obávám se, že bezdrátový dveřní zvonek nemusí být vhodný. Jaký je maximální dosah u řady bezdrátových dveřních zvonků společnosti Honeywell?

Nejvyšší dosah u řady bezdrátových dveřních zvonků společnosti Honeywell je 200 m (měřeno v otevřeném prostoru). Dosah je ovšem možné dále zvýšit až na 400 m přidáním druhého bezdrátového dveřního zvonku do řetězce. Pokud je primární dveřní zvonek řady 9 (ta obsahuje funkci prodloužení rozsahu), předá signál dalšímu dveřnímu zvonku v řetězci. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže:

Dveřní zvonky řady 9 až 200 m (nebo až 400 m s propojeným druhým dveřním zvonkem)
Dveřní zvonky řady 5 až 150 m
Dveřní zvonky řady 3 až 150 m

Poznámka: Dosah bezdrátových dveřních zvonků se snižuje materiály, kterými musí signál projít. Kovové předměty, jako radiátory, zadní strany zrcadel nebo izolované sádrokartony umístěné mezi tlačítkem zvonku a dveřním zvonek mohou signál zcela zablokovat.

Mám sluchové postižení a potřebuji hlasitější dveřní zvonek. Který z dostupných dveřních zvonků společnosti Honeywell je nejhlasitější?

Nejhlasitější dveřní zvonek nabízený společnosti Honeywell má maximální hlasitost ve výši 90 dB (měřeno ze vzdálenosti 1 metru). Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže:

Dveřní zvonky řady 9 90 dB
Dveřní zvonky řady 5 84 dB
Dveřní zvonky řady 3 (kromě modelů DC311xx a DCR311xx) 84 dB
Dveřní zvonky řady 3 (modely DC311xx a DCP311xx) 80 dB

UPOZORNĚNÍ: Úroveň hlasitosti vyšší než 90 dB může způsobit trvalé poškození sluchu. K pokrytí větších domácností doporučujeme použít více dveřních zvonků.

Mám sluchové postižení. Které dveřní zvonky Honeywell nabízejí vizuální upozornění?

Všechny dveřní zvonky Honeywell (s výjimkou modelů DC311xx a DCR311xx) obsahují funkci vizuálního upozornění pro nedoslýchavé, která využívá jasného stroboskopického LED světla.

Dveřní zvonky řady 3 (modely DC315xx a DCR315xx), řady 5 a řady 9 také disponují funkcí vícebarevného obvodového světla, která pomáhá rozlišovat mezi různými aktivacemi.

Mohu k témuž dveřnímu zvonku připojit více než jedno tlačítko zvonku?

Ano, toto připojení je možné u bezdrátových dveřních zvonků. Ty podle modelu umožňují připojení až 6 bezdrátových tlačítek. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce níže:

Řada 3 (DC311xx a DCR311xx) 2 bezdrátová tlačítka
Řada 3 (DC313/5xx a DCR313/5xx) 4 bezdrátová tlačítka
Řada 5 (DC515xx) 4 bezdrátová tlačítka
Řada 9 (DC915xx a DC917xx) 6 bezdrátová tlačítka

Společnost Honeywell nabízí sady, které ve své konfiguraci obsahují dvě tlačítka a dveřní zvonek. Další informace naleznete u výrobků dostupných ve své zemi.

Mohu k témuž tlačítku připojit více než jeden dveřní zvonek?

Ano, k tlačítku zvonku Honeywell je možné připojit libovolné množství dveřních zvonků Honeywell pomocí technologie Honeywell ActivLink®. Díky tomu je možné umístit dveřní zvonky v nemovitosti na různá místa. Společnost Honeywell nabízí sady, které ve své konfiguraci obsahují dva dveřní zvonky a tlačítko zvonku. Další informace naleznete u výrobků dostupných ve své zemi.

Používám bezdrátový systém dveřních zvonků Friedland EVO+ Wirefree. Mohu nahradit tlačítko zvonku nebo zvonek samotný výrobky z nové řady bezdrátových zvonků a tlačítek společnosti Honeywell?

Nové dveřní zvonky a tlačítka společnosti Honeywell používající technologii Honeywell ActivLink® nejsou kompatibilní s řadami Friedland EVO, EVO+ ani Décor.

Používám bezdrátový systém dveřních zvonků Friedland Libra+ Wirefree. Mohu nahradit tlačítko zvonku nebo zvonek samotný výrobky z nové řady bezdrátových zvonků a tlačítek společnosti Honeywell?

Nové dveřní zvonky a tlačítka společnosti Honeywell používající technologii Honeywell ActivLink® jsou kompatibilní s řadou Friedland Libra+. Lze je použít k nahrazení nebo rozšíření stávajícího systému dveřních zvonků.

Mám drátový dveřní zvonek, ale chci si ponechat stávající osvětlené drátové tlačítko zvonku. Mohu propojit své osvětlené drátové tlačítko zvonku s bezdrátovým dveřním zvonkem Honeywell?

Ano, společnost Honeywell nabízí převaděč z drátového připojení na bezdrátové (objednací číslo:  DCP917x), který je možné připojit ke stávajícímu drátovému tlačítku zvonku a transformátoru zvonku tak, aby fungoval s bezdrátovými dveřními zvonky Honeywell pomocí technologie Honeywell ActivLink® nebo Friedland 868Mhz.

Mám drátový dveřní zvonek, ale chci si ponechat stávající drátové tlačítko zvonku. Mohu propojit své drátové tlačítko zvonku s bezdrátovým dveřním zvonkem Honeywell?

Ano, společnost Honeywell nabízí převaděč z drátového připojení na bezdrátové (objednací číslo: DCP917x), který je možné připojit ke stávajícímu drátovému tlačítku zvonku tak, aby fungoval s bezdrátovými dveřními zvonky Honeywell pomocí technologie Honeywell ActivLink® nebo Friedland 868Mhz.

Mám drátový dveřní zvonek. Mohu provést změnu na bezdrátový?

Ano, společnost Honeywell nabízí řadu bezdrátových dveřních zvonků a k nim kompatibilních tlačítek, které mohou nahradit starší systém drátových dveřních zvonků.

Jak zjistím, jaký typ systému dveřních zvonků momentálně mám?

Zjistěte, zda jsou k tlačítku zvonku nebo dveřnímu zvonku připojeny dráty. Pokud ano, máte drátový dveřní zvonek.

Vlastním transformátor. Jaký konektor bych měl použít k připojení drátů?

Konektory držáků pro drátové zvonky jsou označeny následovně:

  • A1 a A2 – konektory pro drátová tlačítka zvonků 1
  • B1 a B2 – konektory pro drátová tlačítka zvonků 2
  • AC1 a AC2 – konektory pro transformátor

faq_transformer_diagram                   

(Upozornění: doporučujeme, aby připojení a kontrolu provozu transformátorů provedl kvalifikovaný elektrikář)

Jaký typ baterií mám zakoupit pro dveřní zvonek Honeywell?

Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie, protože poskytují stabilnější napětí a vydrží déle, než levné zinko-uhlíkové články.

Dobíjecí baterie (NiCd nebo NiMh) nejsou vhodné, protože poskytují nižší napětí a elektronický obvod zvonku nemusí při nízkém napětí pracovat správně.

Mohu nainstalovat tlačítko zvonku ven do vlhkého prostředí?

Ano, tlačítko zvonku je vodotěsné (IP55) a je chráněno před dešti.

Mohu dodávanou lepicí podložku použít k přidělání tlačítka k rámu dveří bez použití nástěnného držáku?

Ne. Tento postup není doporučen, protože tlačítko zvonku je navrženo tak, aby s nástěnným držákem umožňovalo snadnou údržbu baterie. Pokud tlačítko zvonku přilepíte přímo na rám dveří bez použití nástěnného držáku, bude v budoucnu složité baterie vyměnit.

Máme kovové rámy dveří, jsou dodávané montážní šrouby pro držák tlačítka zvonku vhodné?

Ne. Přidělat tlačítko zvonku na kovový povrch se nedoporučuje, protože kovový materiál může blokovat bezdrátový signál mezi tlačítkem a zvonkem. Pokud to je ovšem jediná možnost, doporučujeme místo šroubků použít dodávanou lepicí podložku.

Máme rámy dveří z UPVC, jsou dodávané montážní šrouby pro držák tlačítka zvonku vhodné?

Ano, všechna tlačítka zvonku jsou dodávána se závitovými šrouby, které jsou vhodné pro dřevěné a UPVC povrchy. Pro jiné typy může být zapotřebí použít vhodné šroubky a nástěnné držáky.

Máme stěny ze sádrokartonu, jsou dodávané montážní šrouby pro nástěnný držák zvonku vhodné?

Ne. Ačkoliv jsou šroubky a nástěnné držáky pro bezdrátové zvonky dodávané společností Honeywell vhodné pro většinu typů stěn, pro stěny ze sádrokartonu a některé další je zapotřebí použít jiné, vhodné šroubky a nástěnné držáky.

Jak nahradím baterie na bezdrátovém pohybovém čidle?

Pro L430x: Použijte plochý šroubovák k uvolnění pojistky a otevření závěsného krytu. Vyměňte baterii za alkalickou baterii PP3 (6LR61).

How to replace L430x Batteries

Jak vyměním baterie na dveřním zvonku?
  1. Odeberte kryt baterií na zadní straně zvonku tak, že stisknete jazýček a zatáhnete.
  2. Nahraďte baterie stejným typem – buď alkalickými LR6 (AA) nebo LR14 (C).
  3. Nasaďte znovu kryt baterií.
Jak vyměním baterie u bezdrátového tlačítka zvonku?
  • Vyndejte tlačítko z držáku pomocí šroubováku tím, že stisknete štítek pro uvolnění a vysunete tlačítko z držáku.
  • Najděte kulatý kryt baterií a pomocí mince jej otočte o 60° proti směru hodinových ručiček. Kryt baterií se uvolní ze zadního krytu.
  • Vyměňte knoflíkovou baterii CR2032.
  • Znovu nasaďte kryt baterií vyrovnáním šipky na krytu baterie se symbolem otevřeného zámku na zadním krytu. Stiskněte jej a otočte o 60° po směru hodinových ručiček.
  • Vraťte tlačítko zvonku zpět na držák a zajistěte jej do správné pozice.
Jak poznám, zda byl zvonek Honeywell ztlumen na 3, 6, 9 nebo 12 hodin?

Pokud si nejste jisti stavem ztlumení u dveřního zvonku, proveďte jeho obnovení stiskem a držením tlačítka ztlumení, Sleep Mode/Mute dokud se neozve pípnutí, a poté jej nastavte na požadovaný čas.

Mohu nastavit funkci tajného klepání s rozdílnou melodií nebo barvou obvodového světla na druhém nebo třetím tlačítku zvonku?

Ano, tento úkon můžete provádět na libovolném počtu tlačítek, až do maxima uložených tlačítek v paměti zvonku. Tlačítko musí být již propojeno s dveřním zvonkem. Třikrát rychle za sebou stiskněte tlačítko zvonku. Dveřní zvonek nyní vydá stejnou melodii, jako byste stiskli tlačítko jen jednou. Nyní stiskněte tlačítko melodie P3 Chimena zvonku jednou nebo vícekrát, dokud neuslyšíte melodii, kterou chcete pro funkci tajného klepání vybrat. Pokud se vás to týká, můžete pro funkci tajného klepání stisknutím tlačítka slunce jeden sun nebo vícekrát vybrat požadovanou barvu obvodového světla.

Jak nastavím na sadě dveřních zvonků Honeywell funkci tajného klepání?

Tlačítko musí být již propojeno s dveřním zvonkem. Třikrát rychle za sebou stiskněte tlačítko zvonku. Dveřní zvonek nyní vydá stejnou melodii, jako byste stiskli tlačítko jen jednou. Nyní stiskněte tlačítko melodie P3 Chime na zvonku jednou nebo vícekrát, dokud neuslyšíte melodii, kterou chcete pro funkci tajného klepání vybrat. Pokud se vás to týká, můžete pro funkci tajného klepání stisknutím tlačítka slunce jeden sun nebo vícekrát vybrat požadovanou barvu obvodového světla.

Jak přiřadím k druhému nebo třetímu tlačítku nebo jinému zařízení (bezdrátové pohybové čidlo nebo čidlo pro dveře či okno) jinou barvu obvodového světla?

Tlačítko, čidlo nebo jiné zařízení musí být již propojeno s dveřním zvonkem. Barvu obvodového světla určitého zařízení můžete změnit tím, že stisknete tlačítko zvonku nebo spustíte čidlo tím, že před ním přejdete, resp. otevřete dveře nebo okno. Jakmile bude obvodové světlo zvonku blikat, stiskněte na něm jednou sun nebo vícekrát tlačítko slunce a vyberte jinou barvu. Na provedení této úlohy máte 12 sekund.

Jak přiřadím k druhému nebo třetímu tlačítku nebo jinému zařízení (bezdrátové pohybové čidlo nebo čidlo pro dveře nebo okno) jinou melodii?

Tlačítko, čidlo nebo jiné zařízení musí být již propojeno s dveřním zvonkem. Melodii určitého zařízení můžete změnit tím, že stisknete tlačítko zvonku nebo spustíte čidlo tím, že před ním přejdete, resp. otevřete dveře nebo okno. Jakmile zvonek začne hrát melodii, stiskněte na něm jednou P3 Chime nebo vícekrát tlačítko melodie a vyberte melodii novou.

Nemohu přidat bezdrátové zařízení (tlačítko zvonku, pohybové čidlo, čidlo pro dveře nebo okno) a zvonek přitom pokaždé dvakrát pípne.

Překročili jste maximální počet bezdrátových zařízení, které lze k vašemu dveřnímu zvonku Honeywell připojit. Podle modelu mohou dveřní zvonky přijmout 2, 4, 5 nebo 6 zařízení. Podrobnosti jsou uvedeny v této tabulce:

Řada 3 (DC311xx a DCR311xx) 2 bezdrátová zařízení
Řada 3 (DC313/5xx a DCR313/5xx) 4 bezdrátová zařízení
Řada 5 (DC515xx) 4 bezdrátová zařízení
Řada 9 (DC915xx a DC917xx) 6 bezdrátová zařízení
Drátová řada 9 (DW915xx) 2 drátová tlačítka a 5 bezdrátových zařízení

Pro dveřní zvonky s obvodovým světlem: Po pokusu o přidání nového zařízení počkejte, než zvonek dvakrát pípne. Nyní můžete jedno již připojené zařízení odebrat nebo jej nahradit novým zařízením. Krátkým stisknutím tlačítka nastavení settings zvonek zobrazí barvu obvodového světla prvního zařízení uloženého v paměti. Druhým krátkým stisknutím se zobrazí barva obvodového světla druhého zařízení. Opakovaným krátkým stisknutím můžete procházet barvy všech připojených zařízení. Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení se zařízení s danou barvou obvodového světla přepíše novým zařízením. Na provedení tohoto úkonu máte 12 sekund.

Pro dveřní zvonky bez obvodového světla: Červené LED světlo rychle zabliká. Krátkým stisknutím tlačítka nastavení settings (pod 2 sekundy) se v paměti zvonku přepíše nejstarší zařízení. Dlouhým stisknutím tlačítka nastavenísettings (přes 2 sekundy) se přepíše nejnovější zařízení. Pokud nebude do 12 sekund stisknuto žádné tlačítko, nic se nezmění.

Pokud nemůžete identifikovat jednotlivá zařízení, protože nebyly pro obvodové světlo nastaveny žádné jedinečné barvy, můžete provést reset do továrního zařízení a tím odstranit všechna propojená zařízení a poté připojit zařízení nové. Chcete-li to provést, odeberte jednu baterii (nebo vypněte napájení zvonku do zásuvky). Vraťte baterii zpět settings (nebo zapněte napájení) a přitom stiskněte a držte tlačítko „nastavení“. Rozbliká se oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku). Nyní můžete připojit nové zařízení.

Jak zruším spojení nebo odeberu zařízení (tlačítko zvonku, pohybové čidlo, čidlo pro dveře nebo okno) z dveřního zvonku?

Pokud jste již dosáhli maximálního počtu zařízení pro dveřní zvonek, můžete zrušit spojení nebo odebrat zařízení a přitom jej nahradit jiným zařízením. Pokyny jak to provést naleznete v otázkách níže.

Pokud jste zatím nedosáhli maximálního počtu zařízení pro dveřní zvonek, nebudete moci zrušit spojení nebo odebrat jen jedno zařízení. V takovém případě je jedinou možností reset do továrního nastavení (čímž dojde k odebrání všech spojených zařízení).

Chcete-li provést reset do továrního nastavení, odeberte jednu baterii (nebo vypněte napájení zvonku do zásuvky). Vraťte baterii zpět settings (nebo zapněte napájení) a přitom stiskněte a držte tlačítko „nastavení“. Rozbliká se oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku). Nyní můžete připojit nové zařízení.

Jak připojím další bezdrátová čidla Honeywell pro dveře nebo okna?

Stiskněte a držte tlačítko pro nastavení na zvonku, settings dokud se nerozbliká oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku). Vysuňte kryt baterií na čidle pro dveře nebo okno, čímž se aktivuje událost tamperu. Dveřní zvonek vydá výstražný zvuk. Bezdrátové čidlo pro dveře nebo okno je nyní připojeno.

Jak připojím další bezdrátová pohybová čidla Honeywell?

Stiskněte a držte tlačítko pro nastavení na zvonku, settingsdokud se nerozbliká oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku)

Pro externí pohybové čidlo (L430x), nakonfigurujte pohybové čidlo pro zkoušku chůze podle vybraného denního nebo nočního provozního režimu (zde vložte obrázek ukazující jak zjistit, zda je aktivní denní nebo noční režim) následovně:

day-night

  1. Nastavte ovládání času na minimum (nadoraz proti směru hod. ručiček).
  2. Pokud je pohybové čidlo nastaveno na noční provoz, nastavte ovládání setmění na maximum (nadoraz po směru hod. ručiček). Pokud je ovšem pohybové čidlo nastaveno na denní provoz, nastavte ovládání setmění na minimum (nadoraz proti směru hod. ručiček).  
    How do I link additional Honeywell wireless motion sensors?
  3. Pohybem v detekční oblasti spusťte pohybové čidlo. Dveřní zvonek vydá výstražný zvuk a pohybové čidlo je nyní připojeno.

Pro vnitřní pohybové čidlo (HS3PIR1x, HS3PIR2x): Otevřete přihrádku na baterie nebo odpojte pohybové čidlo od základny, čímž se aktivuje přepínač tamperu. Dveřní zvonek vydá výstražný zvuk a pohybové čidlo je nyní připojeno.

Jak připojím další bezdrátová tlačítka zvonku Honeywell?

Stiskněte a držte tlačítko pro nastavení na zvonku, settingsdokud se nerozbliká oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku). Stiskněte tlačítko zvonku. Dveřní zvonek přehraje melodii. Tím je tlačítko připojeno.

Můj dveřní zvonek přestal fungovat. Zkontroloval jsem a nahradil baterie, ale ani tak nefunguje.

Zkuste provést reset do továrního nastavení. Chcete-li to provést, odeberte jednu baterii (nebo vypněte napájení zvonku do zásuvky). Vraťte baterii zpět settings (nebo zapněte napájení) a přitom stiskněte a držte tlačítko „nastavení“. Rozbliká se oranžové světlo, buď z malého LED indikátoru na straně zvonku, nebo z obvodového světla (podle typu výrobku). Po tomto postupu budete muset znovu připojit tlačítko zvonku nebo jiná zařízení, například bezdrátová pohybová čidla nebo bezdrátová čidla pro dveře a okna.

Jak vypnu obvodové světlo nebo stroboskopické LED světlo?

Chcete-li změnit sekvenci obvodového nebo stroboskopického LED světla, stiskněte tlačítko se značkou slunce, sundokud nenajdete vhodnou světelnou sekvenci.

Jak změním barvu obvodového světla?

Stiskněte tlačítko zvonku. Jakmile bude obvodové světlo zvonku blikat, stiskněte na něm jednou sun nebo vícekrát tlačítko slunce a vyberte jinou barvu.

Jak změním melodie dveřního zvonku?

Stiskněte tlačítko zvonku. Jakmile zvonek začne hrát melodii, stiskněte na něm jednou nebo vícekrát tlačítko melodieP3 Chimea vyberte melodii novou.

Dveřní zvonek přestal vydávat zvuk, ale obvodové světlo nebo stroboskopické LED světlo je stále rozsvíceno.

Je možné, že bylo stisknuto nebo aktivováno tlačítko Spánek/Ztlumit. Po aktivaci tlačítka může blikat značka ztlumení. Pro deaktivaci stiskněte a držte tlačítko ztlumení, Sleep Mode/Mute dokud neuslyšíte pípnutí. Dveřní zvonek nyní bude po stisku tlačítka zvonku vydávat zvuk.

Kde najdu kód výrobku zvonku nebo doplňku?

Podívejte se buď na spodní stranu zvonku nebo doplňku, nebo do krytu baterie, a najděte šedý výrobní štítek. Na štítku naleznete kód výrobku začínající 2 nebo 3 písmeny, poté 3 čísly a dalšími písmeny. Například DC315xx, DC515xx, DW915xx, HS3MAG1x atd.

Ratings-Product-Code-for-FAQ

Životnost baterie u mého tlačítka zvonku Honeywell neodpovídala deklarované životnosti.

Životnost lithiových knoflíkových baterií může klesnout a jejich funkčnost může být ovlivněna v případě, že jsou používány ve studeném nebo mrazivém prostředí. Provozní dobu baterií snižuje také intenzivní používání.

Životnost baterie u mého dveřního zvonku Honeywell neodpovídala deklarované životnosti.

Deklarovaná životnost baterie je vypočítána pro běžné používání za použití kvalitních alkalických baterií. Intenzivní používání nebo použití nevhodných baterií (například nekvalitních zinkových baterií) povede ke snížení doby provozu.

Životnost alkalických baterií také klesá v případě, že jsou používány v horkém nebo studeném prostředí. Za účelem dosažení vyšší životnosti baterie používejte dveřní zvonek v teplotním rozmezí od 5 do 25° C.

Světlo mého drátového tlačítka zvonku přestalo fungovat.

Zkontrolujte, zda tlačítko neuvízlo v uzavřené poloze, čímž by se přestalo světlo tlačítka napájet. Pokud je, uvolněte jej a ujistěte se, že se může volně pohybovat.

Pokud světlo drátového tlačítka zvonku přesto nefunguje, je možné, že světelná součástka selhala. V takovém případě bude nutné nahradit modul drátového tlačítka.

Tlačítko zvonku funguje pouze občas, čím to může být způsobeno?

K zachování optimálního výkonu v chladu, nepříznivém prostředí nebo při provozu v maximálním rozsahu se doporučuje nahrazovat baterie častěji (tzn. každých 12-18 měsíců). Pokud se aktivuje indikátor vybité baterie, vyměňte baterie co nejdříve.

Nesprávná instalace knoflíkové baterie CR2032 může také způsobit poškození kontaktu s baterií. Zkontrolujte kontakt s baterií a případně ji zkuste znovu vložit.

Proč dveřní zvonek po přehrání melodie dvakrát pípne?

Dveřní zvonek dvakrát pípne, aby oznámil, že je baterie tlačítka vybitá a potřebuje vyměnit.

Mé tlačítko zvonku přestalo fungovat.

Zkontrolujte, zda knoflíková baterie CR2032 nepotřebuje vyměnit.

Jakou záruku nabízí společnost Honeywell na řadu dveřních zvonků, alarmů a dalšího příslušenství?

Honeywell nabízí dvouletou záruku na všechny sady zvonků, alarmů a dalšího příslušenství.

Kde mohu získat kopii instalační příručky?

Všechny příručky jsou dostupné na těchto webových stránkách. Naleznete je na odpovídající stránce výrobku nebo níže v části Podpora.

Co mám dělat se starými bateriemi?

Všechny staré baterie je třeba bezpečně odevzdat na sběrném místě dostupném pro vaši oblast.

Mohu opravit dveřní zvonek a tlačítko zvonku svépomocí?

Zvonek ani tlačítko neobsahují žádné součásti, které lze opravit svépomocí, výjimku tvoří náhrada baterií.

Mohu získat náhradní komponenty jako držáky tlačítka a zvonku, jmenovky tlačítka a náhradní jmenovky?

Společnost Honeywell bohužel momentálně tyto komponenty samostatně nenabízí.

Jak na videa

Používání funkcí Ztlumit a Spánek
Používání funkcí blikající kontrolky LED a obvodového světla
Resetování továrního nastavení
Přidání jména na jmenovku na tlačítku zvonku
Připojení zařízení k domovnímu zvonku
Odpojení nebo odebrání zařízení od zvonku
Výběr jiné melodie pro další zařízení
Výběr jiné barvy obvodového světla pro další zařízení
Nastavení funkce tajného klepání
Výměna baterií