DCP511E

Bezdrátové tlačítko se štítkem a kontrolkou – Odsazení na šířku, bílá

Bezdrátové tlačítko Honeywell DCP511E v sobě kombinuje skvělou funkčnost s nejlepším designem v dané třídě. Dodává se s kontrolkou, která označuje funkčnost tlačítka, štítkem a funkcí tajného klepání, která přehraje jinou melodii, takže víte, že za dveřmi je někdo z rodiny nebo přítel.

Up to 200m Wireless Range
Halo Light/LED Strobe Visual Alerts
Waterproof (IP55)

DCP511 - white landscape wireless push button

Koupit nyní

Naše výrobky jsou na skladě u řady prodejců v celé Velké Británii.
Případě si můžete tento výrobek koupit přímo na následujících webových stránkách.

Snadná instalace

Všechna tlačítka a doplňky Honeywell se snadno instalují, možná je instalace bez šroubů a prostor na baterii se snadným otevíráním, takže systém nastavíte během pár minut. To vše se dodává s podporou dvouleté záruky na výrobek.

Stručný návod k použitíBezpečnost & ZárukaDatový list

Obsah balení:

  • 1 x Bezdrátové tlačítko
  • 1 x CR2032 (3V) Baterie
  • 1 x Stručný návod k použití, 1 x Bezpečnost & Záruka
  • 1 x Prohlášení o shodě